Cuando el suministro de agua dulce es escaso o no está disponible, por ejemplo a bordo de buques y plataformas, la necesidad de producirla es evidente. Poder producir agua dulce bajo demanda es algo fundamental en la industria marina y de alta mar. Nuestros destiladores de agua dulce SONDEX® se basan en dos o más grupos de placas de titanio que actúan como evaporadores y condensadores. Otros fabricantes suelen utilizar únicamente placas de intercambiadores de calor normales en los grupos de placas; sin embargo, esto produce resultados inferiores.
¿Qué significa eso para ti?
Nunca estamos satisfechos con las soluciones ineficientes y, por tanto, somos uno de los pocos fabricantes del mundo que produce placas de doble cara especialmente diseñadas para su uso en destiladores de agua dulce. Los lados del evaporador y del condensador tienen un diseño de tubo vertical que elimina los problemas de incrustaciones de agua y reduce la caída de presión. Los canales proporcionan una excelente distribución del medio y son lo suficientemente espaciosos para albergar los mayores volúmenes de vapor. El otro lado cuenta con el patrón SONDEX® Free Flow, que se traduce en un producto eficaz que ofrece unos resultados óptimos en todo momento.
Destiladores de una y varias etapas
Podemos suministrar destiladores de agua dulce de una o varias etapas, la elección depende de la aplicación prevista y de si se va a instalar a bordo de un buque o en una plataforma.
Los destiladores de agua dulce de una etapa requieren una cantidad de energía relativamente elevada para funcionar, pero son menos caros que la versión de varias etapas. Suelen ser una opción común para los buques, ya que los motores a bordo producen grandes cantidades de excedente de calor que puede utilizarse en los destiladores de agua dulce de una etapa, lo que da lugar a la producción de agua dulce y, al mismo tiempo, a la eliminación del calor no deseado. De este modo, el excedente de energía se aprovecha y beneficia a toda la embarcación, por lo que los destiladores de agua dulce de una etapa son una opción obvia.
Los destiladores de agua dulce de varias etapas, por otro lado, son más caros pero producen más agua dulce y requieren menos energía. La energía obtenida del proceso de evaporación se reutiliza varias veces, lo que hace que las soluciones multietapa sean ideales para plataformas y otras instalaciones en alta mar que no generan excedente de calor, sino que deben producir la energía activamente. De este modo, la gran inversión se amortiza a largo plazo gracias a la reducción de los costes de energía para el funcionamiento y al aumento de la producción de agua dulce.

Tecnología de microplacas
Nuestros intercambiadores de calor con la nueva moderna tecnología Micro Plate™ proporcionan una eficiencia y un rendimiento de nueva generación que te permite sacar más partido a las aplicaciones de district heating y refrigeración.

Diseño SONDEX® Free flow
El diseño SONDEX® Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.
Aplicaciones
- Industria marina/alta mar
- Producción de agua potable
- Producción de agua de procesos
- Producción de agua sanitaria
- Industria marina/alta mar
- Producción de agua potable
- Producción de agua de procesos
- Producción de agua sanitaria
Características y ventajas
Diseño de alto vacío que permite que el agua de mar se evapore a temperaturas por debajo de los 48 °C. Esto permite utilizar el excedente de calor del agua de refrigeración de la envoltura del motor y aprovechar la energía que, de otro modo, se desperdiciaría.
Nuestros destiladores de agua dulce requieren una supervisión mínima tras la puesta en marcha, ya que están totalmente automatizados y funcionan de acuerdo con el caudal de agua y la presión establecidos. Además, están diseñados para requerir muy poco mantenimiento.
Con un salinómetro, un contador de horas de funcionamiento y una unidad de dosificación de productos químicos por defecto, nuestros destiladores de agua dulce tienen todo el equipamiento necesario para garantizar un nivel de salinidad correcto para la producción de agua dulce deseada.
Nuestros destiladores de agua dulce multietapa se basan en el uso de la energía regenerativa y son muy adecuados para producir grandes cantidades de agua dulce, especialmente cuando la energía disponible es limitada y costosa de producir.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas semisoldadas para aplicaciones de amoniaco en Refrigeración IndustrialLos intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas SONDEX® TraditionalLos intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas semisoldadas SONDEX® Semi-weldedLos intercambiadores de calor de placas semisoldadas SONDEX® Semi-welded son la mejor elección para aplicaciones difíciles que implican medios agresivos o altos niveles de presión. Cada intercambiador de calor se personaliza según las especificaciones del cliente para ofrecer una solución duradera diseñada para soportar condiciones extremas y minimizar los riesgos del procesamiento de productos químicos o refrigerantes.