Los años de experiencia de Danfoss han inspirado mejoras innovadoras para crear el diseño de placas en espina de pez definitivo. El diseño de placas en espina de pez y su probada eficacia están presentes en la mayoría de los intercambiadores de calor de placas SONDEX®.
¿Qué significa esto para ti?
Concebido para maximizar las turbulencias, incluso con bajo caudal, este diseño logra una transferencia de calor sin precedentes. El diseño ha demostrado su eficacia a través de rigurosos ensayos y es la opción predeterminada para los intercambiadores de calor de placas.
Las versiones del diseño en espina de pez se han concebido para crear distintos niveles de turbulencias, utilizar caídas de presión diferentes y cumplir con diversos requisitos térmicos. Cada versión se dirige a un nicho de mercado específico o se destina a un tipo de función determinado. Esta flexibilidad nos permite cubrir de manera óptima todas tus necesidades de transferencia de calor, sea cual sea la aplicación.
Entre sus características especiales se incluyen un sistema de suspensión reforzado que cumple mejor su función, un área de distribución optimizada que evita las zonas estancadas, un área de transmisión de calor maximizada para un rendimiento elevado y las exclusivas juntas Sonder Lock, que aseguran una alineación correcta del grupo de placas en el intercambiador de calor ensamblado.
Características y ventajas
El área de transmisión de calor maximizada, ajustada específicamente para cada aplicación, reduce el número total de placas necesarias para un rendimiento óptimo. Además, su elevado nivel de eficiencia le permite aumentar el rendimiento y reducir el consumo de energía.
Su diseño garantiza una distribución uniforme del medio por toda la placa y evita las zonas estancadas, lo que posibilita el mejor uso posible de la caída de presión.
Sistema de juntas exclusivo que impide la desalineación del grupo de placas y facilita el montaje. El diseño especial de la ranura de las juntas preserva la elasticidad de estas últimas y aumenta su vida útil.
Productos relacionados
-
Intercambiadores de calor de placas semisoldadas para aplicaciones de amoniaco en Refrigeración Industrial
Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite.
-
Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional
Los intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.
-
Intercambiadores de calor de placas semisoldadas SONDEX® Semi-welded
Los intercambiadores de calor de placas semisoldadas SONDEX® Semi-welded son la mejor elección para aplicaciones difíciles que implican medios agresivos o altos niveles de presión. Cada intercambiador de calor se personaliza según las especificaciones del cliente para ofrecer una solución duradera diseñada para soportar condiciones extremas y minimizar los riesgos del procesamiento de productos químicos o refrigerantes.