Con la serie Diamond (fase 1 y 2), Danfoss ofrece bombas inigualables a los mercados residencial y del pequeño comercio.
Las bombas de servicio Diamond de Danfoss están diseñadas con tecnología de carbono Diamond, que ofrece una robustez, durabilidad y potencia extraordinarias gracias a la combinación de la dureza del diamante y la lubricidad del carbono. El resultado es una vida útil 10 veces mayor en aplicaciones críticas.
La bobina Diamond extra duradera soporta una cantidad de ciclos más de 5 veces mayor en la prueba de choque en comparación con las bobinas de servicio anteriores.
Las bombas RSA y RSH se utilizan con aceite ligero y pesado con regulador de pistón, función de cierre y filtro incorporado.
Tu quemador de gasóleo necesita la misma atención que tu coche para ofrecer su máximo rendimiento, y debes mantenerlo periódicamente, cambiando componentes como boquillas, filtros y bobinas.
Una vida útil más larga en condiciones de carga pesada
Las aplicaciones de los quemadores de gasóleo han cambiado en los últimos años para funcionar a presiones más altas y con mayor aislamiento, en parte para reducir el ruido, pero también para lograr un ahorro energético, dando como resultado unas condiciones de funcionamiento más duras para las bombas. Por esta razón hemos actualizado todas las bombas de servicio a la versión 2.0 para satisfacer las más altas exigencias del mercado.
Características y ventajas
Una vida útil 10 veces más larga en aplicaciones críticas, como por ejemplo en condiciones de carga pesada.
Equipada con la bobina Diamond extraduradera.
Doble garantía.
Junta del eje mecánica.
Sin fugas ni olor a gasóleo.
El filtro de la bomba se puede cambiar en solo 45 segundos, en comparación con los10 minutos de las bombas normales.

Instrucciones para un cambio óptimo y seguro de la bomba de gasóleo de Danfoss (BFP)
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Bomba de combustible tipo BFP 10/11 (tamaño 8 y 12) | Español | Multiple | 24 jun., 2019 | 463.1 KB | |
Folleto técnico | Bomba de combustible tipo BFP 10T/11T (tamaño 8 y 12) | Español | Multiple | 13 jun., 2019 | 480.0 KB | |
Folleto técnico | Bomba para combustible modelo BFP 20/21, tamaños 3 y 5 | Español | Multiple | 10 abr., 2019 | 486.3 KB | |
Folleto técnico | Oil Motor Pump BFPM Controller | Inglés | Multiple | 21 may., 2019 | 557.2 KB | |
Folleto técnico | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Inglés | Multiple | 22 may., 2019 | 375.2 KB | |
Folleto técnico | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Inglés | Multiple | 22 may., 2019 | 499.5 KB | |
Folleto técnico | Oil Motor Pump type BFPM 52 | Inglés | Multiple | 22 may., 2019 | 509.8 KB | |
Folleto técnico | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Inglés | Multiple | 22 may., 2019 | 538.7 KB | |
Folleto técnico | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Español | Multiple | 27 may., 2019 | 454.7 KB | |
Folleto técnico | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Inglés | Multiple | 27 may., 2019 | 404.8 KB | |
Folleto técnico | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Inglés | Multiple | 10 abr., 2019 | 435.8 KB | |
Folleto técnico | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Inglés | Multiple | 24 jun., 2019 | 412.5 KB | |
Folleto técnico | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Inglés | Multiple | 13 jun., 2019 | 427.7 KB |
Herramientas de soporte
Herramientas de software


Vídeos
Amplía tus conocimientos viendo nuestros vídeos
Mira una selección de nuestros últimos vídeos sobre componentes de quemadores de combustible en esta página, o sigue los enlaces hasta nuestro canal de YouTube donde podrás ver la colección completa de vídeos que ofrecemos. Encontrarás una amplia selección de vídeos de instalación y de ayuda, entre otros.
Garantía
La bomba de combustible de la serie Service 2.0 de Diamond de Danfoss proporciona una robustez y resistencia excepcionales. Para destacar la durabilidad superior del producto, nos complace duplicar nuestra garantía de 18 a 36 meses, una oferta aplicable a partir de la fecha de fabricación.