Soporte energético más cerca del consumo
Para contribuir a mejorar el rendimiento mejorando el uso de la energía, el almacenamiento energético se introduce cada vez más en los sistemas para crear soluciones híbridas. Se utilizan varios métodos de almacenamiento, pero, debido a la reducción de los costes de las baterías y al aumento de la densidad energética, el uso de la batería se considera el medio de almacenamiento de más rápido crecimiento y más fácil de integrar actualmente. Los convertidores CC/CC pueden utilizarse para conectar fuentes como baterías, supercondensadores, celdas de combustible o paneles solares.
Debido al amplio rango de entrada de las tensiones de alimentación, por ejemplo, de la batería, la aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede usar para vincular la tensión de la fuente con un sistema de bus de CC común con el objetivo de poder utilizar la energía almacenada para crear la tensión de bus de CC requerida para utilizar la maquinaria de estos sistemas híbridos.
La aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede instalar en módulos de convertidor VACON® NXP refrigerados por líquido y por aire.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
Refrigerados por aire:
- 3 x 380-500 V a 180-1100 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
- 3 × 525-690 V a 200-1200 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**
Refrigerados por líquido:
- 3 × 380-500 V a 160-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
- 3 × 525-690 V a 210-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**
*La tensión mínima depende del caso
**Dependiendo de la tensión del bus de CC del sistema. La tensión de la fuente (batería) siempre debe ser inferior a la tensión del bus de CC.
Características y ventajas
Utilizando el mismo hardware y la misma plataforma de control de la serie VACON® NXP, los convertidores CC/CC requieren muy poca inversión adicional para la misma flexibilidad del sistema.
Como solución modular, los convertidores de CC/CC se añaden fácilmente al bus de CC de un sistema proporcionando un acceso casi instantáneo a fuentes de CC adicionales y una fácil expansión.
Al utilizarse las mismas configuraciones de hardware de la serie VACON® NXP, los equipos de mantenimiento requieren muy poca o ninguna formación adicional.
La amplia gama de intensidades nominales garantiza una integración más sencilla de una enorme variedad de tensiones comunes de bancos de baterías.
Las pilas de batería viejas son fáciles de reemplazar para garantizar un reducido tiempo de inactividad.
Compatible con una gran variedad de fuentes de tensión de CC o medios de almacenamiento de energía.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso práctico | Astrid_Helene | Inglés | Multiple | 20 mar., 2019 | 439.1 KB | |
Folleto | Danfoss Drives Product Overview | Inglés | Multiple | 20 mar., 2019 | 1.7 MB | |
Caso práctico | DC backup protects power plant | Inglés | Multiple | 01 nov., 2019 | 295.8 KB | |
Ficha informativa | Documentation Information Leaflet | Inglés | Multiple | 01 oct., 2019 | 340.7 KB | |
Ficha informativa | DrivePro® Coverage | Inglés | Estados Unidos | 13 jul., 2017 | 322.4 KB | |
Caso práctico | Future of the Fjords catamaran | Inglés | Multiple | 09 abr., 2019 | 482.1 KB | |
Ficha informativa | Hybridization | Inglés | Estados Unidos | 01 nov., 2019 | 2.3 MB | |
Ficha informativa | Hybridization | Inglés | Multiple | 01 sep., 2019 | 2.4 MB | |
Ficha informativa | Hybridization | Español | Multiple | 15 may., 2017 | 1.6 MB | |
Caso práctico | Krka e-vessel Croatia | Inglés | Multiple | 01 dic., 2020 | 542.0 KB | |
Folleto | Marine and Offshore solutions | Inglés | Estados Unidos | 29 may., 2018 | 9.1 MB | |
Folleto | Shore Power Supply Flyer | Inglés | Multiple | 01 feb., 2021 | 290.0 KB | |
Ficha informativa | VACON® Advanced Safety Options | Inglés | Multiple | 12 jul., 2019 | 231.9 KB | |
Guía de diseño | VACON® Hybridization Design Guide | Inglés | Multiple | 01 ene., 2017 | 3.8 MB | |
Guía de aplicación | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V089 | Inglés | Multiple | 01 ene., 2021 | 995.2 KB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | Inglés | Multiple | 01 ene., 2017 | 1.0 MB | |
Ficha informativa | VACON® NXP DC/DC Converter | Inglés | Multiple | 01 sep., 2019 | 2.0 MB |
Software
Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Versión | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware del fieldbus | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 ago., 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Firmware del fieldbus | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 dic., 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Herramientas de software | VACON® NCDrive | 28 ene., 2021 | 2.0.41 | RL | 4.9 MB | ZIP | |
Herramientas de software | VACON® NCIPConfig | 19 dic., 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Herramientas de software | VACON® NCLoad | 04 dic., 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 ene., 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 ene., 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 feb., 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 ene., 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 feb., 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Software de aplicación | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 14 ene., 2021 | 089 | RL | 1.6 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 ene., 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 may., 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 jul., 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sep., 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 abr., 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 dic., 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 feb., 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 feb., 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Firmware del fieldbus | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 mar., 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov., 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 feb., 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Archiv. de config. de fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov., 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Herramientas de software | VACON® Safe | 24 nov., 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Herramientas de software | VACON® Safe | 25 ene., 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Aplicaciones relacionadas
- Ahorro de picos
- Integrar las fuentes de energía renovables (solar, pilas de combustible) en los sistemas comunes de bus de CC
- Añadir almacenamiento de energía (baterías) a los sistemas comunes de bus de CC
-
Conversión de energía para Redes Inteligentes
Equilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.
Casos prácticos
-
Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Los transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.
Resolución de problemas
Pregunte a nuestro Chatbot sobre fallos, avisos y alarmas: ayuda mediante Chatbot
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros