Válvulas solenoides para CO₂

  • Vista general
  • Software
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas

Válvulas solenoides para aplicaciones de refrigeración con CO₂ a alta presión en el Sector de la Distribución Alimentaria

La gama EVT de alta presión es una válvula de accionamiento directo o servoaccionado especialmente diseñada para sistemas de refrigeración transcrítica de CO2.

La gama EVT de alta presión es una válvula solenoide de accionamiento directo o servoaccionado especialmente diseñada para encajar en sistemas de refrigeración transcrítica de CO2. Pueden utilizarse en las siguientes aplicaciones:

  • EVT 1.2 de accionamiento directo para retorno de aceite, control de igualación/alivio de presión, derivación/descarga de gas caliente a alta presión y desescarche por gas caliente.
  • EVT 2.0 y 3.0 de accionamiento indirecto (servoaccionada) para derivación/descarga de gas caliente a alta presión y desescarche por gas caliente.

Las válvulas EVT y las bobinas se venden por separado

Visita nuestra Global Product Store!

Características y beneficios:

Válvula solenoide de minipistón de accionamiento directo e indirecto de construcción compacta

Montaje sencillo y rápido de la bobina Danfoss Clip-on

Diseñado para temperaturas del medio de hasta 150°C

Presión de trabajo hasta 140 bar con 110 bar MOPD

Conexiones de cobre para soldadura fuerte

Conexiones de acero inoxidable para racores Swagelok

Material del cuerpo en latón ECO (sin plomo < 0,1%)

Su diseño robusto garantiza una larga vida útil

Se suministra en versión normalmente cerrada (NC)

Conforme a RoHS II, REACH, LVD y PED

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Nosotros hacemos lo complejo - tú haces lo asombroso

Coolselector®2 ofrece cálculos imparciales para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en los requisitos del usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Ver cómo montar, desmontar y reparar las válvulas solenoides EVT

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Installation guide CO2 Solenoid valve, Type EVT English Multiple 20 ago., 2021 502.1 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms English Multiple 17 feb., 2023 776.9 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Spanish, Castilian Spain 28 mar., 2023 722.9 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Danish Denmark 18 abr., 2023 423.6 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Norwegian Bokmål Norway 18 abr., 2023 456.5 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Finnish Finland 19 abr., 2023 429.9 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Swedish Sweden 21 abr., 2023 432.8 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms German Multiple 26 abr., 2023 548.3 KB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Slovak Slovakia 04 may., 2023 1.0 MB .pdf
Promotion material CO2 solutions for small commercial cold rooms Italian Italy 05 may., 2023 624.7 KB .pdf
Manufacturer's Declaration Danfoss MD 033F1035.AO English Multiple 23 may., 2023 472.7 KB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail English Multiple 07 feb., 2023 23.1 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail French Multiple 03 jul., 2018 3.4 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Spanish, Castilian Spain 30 jun., 2022 9.9 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail French France 04 ago., 2022 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Italian Italy 16 jul., 2022 20.1 MB .pdf
Brochure Smart Store Brochure English Multiple 05 oct., 2022 23.8 MB .pdf
Brochure Smart Store Brochure German Multiple 20 ago., 2020 3.7 MB .pdf
Data sheet Solenoid Valve - Type_EVT English Multiple 09 ene., 2023 1.7 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss } else { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss }
    Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico

    El CCMT es una válvula de accionamiento eléctrico diseñada específicamente para funcionar en sistemas de CO2. La válvula puede funcionar como una válvula de expansión, como un regulador de presión para el gas cooler como una válvula de bypass de gas con regulación de contrapresión en aplicaciones transcríticas o subcríticas.

  • if (isSmallPicture) { Solución de multieyector de Danfoss para sistemas de CO₂ transcrítico; } else if (isBigColumns) { Solución de multieyector de Danfoss para sistemas de CO₂ transcrítico } else { Solución de multieyector de Danfoss para sistemas de CO₂ transcrítico }
    Multi Ejector Solution™

    No encanta el CO2. Es posible que creas que el objeto de nuestro afecto es equivocado, pero desde Danfoss te prometemos que nos avalan hechos y modernas innovaciones de ingeniería. Como verás, a pesar de que se lo considere un contaminante, el CO₂ es de hecho uno de los refrigerantes más sostenibles. Desafortunadamente, no ha sido posible aplicar sistemas de CO₂ transcrítico en todos los climas, hasta ahora.

  • if (isSmallPicture) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss } else { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss }
    Controladores para compresores y condensadores

    Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss }
    CO₂ en la industria de distribución alimentaria

    Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store - Danfoss } else { Smart Store - Danfoss }
    Smart Store

    Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.