Las válvulas de bola de cierre motorizadas Danfoss, tipo GBC M+MQT, son válvulas de cierre de accionamiento eléctrico para sistemas de refrigeración, diseñadas para abrir y cerrar el paso interno del flujo mediante el accionamiento eléctrico del vástago de la válvula. Las válvulas GBC se usan en líneas de líquido, aspiración y gas caliente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
La solución cuenta con una válvula de bola GBC M y un actuador MQT. Las válvulas de bola motorizadas son válvulas de cuarto de vuelta combinadas con un actuador eléctrico de respuesta rápida MQT.
Juntos, ofrecen una alta eficiencia y seguridad, una gran versatilidad y un diseño sólido y fiable.
Las válvulas de bola Danfoss, tipo GBC, son adecuadas para flujo bidireccional. El diseño, la soldadura y el material de sellado garantizan una construcción segura. Cuentan con un diseño de puerto completo para una caída de presión muy baja, una alta estanqueidad y se pueden suministrar con o sin puerto de acceso externo.
Entre sus características principales destacan un amplio rango de temperaturas, de -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F), y una amplia variedad de conexiones.
Los actuadores MQT están disponibles para CA/CC 24 V, 95-265 V CA. Ofrecen un On/Off automático (incluido el apagado de emergencia) y un tiempo de respuesta inferior a 5 segundos.
Características y ventajas de la GBC M
-
Compatible con la mayoría de los refrigerantes A1, A2 y A3 con diseño de puerto completo que garantiza una caída de presión mínima y ningún impacto en la eficiencia del sistema.
-
Sello hermético ISO 14903, instalación bidireccional independiente de la orientación, interfaz de actuador ISO 5211 y válvula/adaptador premontado de fábrica para una instalación fácil y sin errores.
Características y ventajas de los actuadores MQT
-
Actuador de rotación de 10 Nm y 90° con respuesta rápida, tiempo de carrera completa de 5 segundos, múltiples opciones de tensión e indicación visual de posición con señal de retroalimentación para un control fiable de la válvula.
-
Clasificación IP67 con calentador interno anticondensación, diseñado para funcionar a bajas temperaturas, ciclos de trabajo prolongados y cierre automático de válvulas a prueba de fallos opcional en caso de corte de corriente.
Integración de sistemas
La serie GBC M es una evolución de las válvulas de bola de cierre manuales GBC . Mientras que la versión manual ofrece una base de aislamiento fiable, la GBC M motorizada lleva esa fiabilidad a la era digital, permitiendo la supervisión remota y secuencias de seguridad automatizadas. Es la elección ideal para:
- Bombas de calor
- Calentadores de agua
- Chillers
- Unidades Rooftop
- Sistemas de aire exterior específicos
Documents
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|