El innovador diseño de las placas optimiza la transferencia de calor
El intercambiador de calor de microplacas (MPHE) es ideal para su uso en bombas de calor, chillers y sistemas de control cerrado para capacidades de refrigeración de hasta 400 kW / 115 TR en circuitos simples o dobles. El innovador diseño de las placas optimiza la transferencia de calor tanto en condensadores como en evaporadores con una alta fiabilidad para aumentar la eficiencia y reducir la carga de refrigerante.
Nuestra innovación más reciente, los intercambiadores de calor de microplacas con diseño en Z, son evaporadores que ofrecen una mayor eficiencia. Disponen de placas con diseño de hoyuelos, que proporcionan una circulación asimétrica del refrigerante con un patrón en forma de Z para optimizar la superficie y, por lo tanto, aumentar la transferencia de calor.
Características y ventajas
Diseño compacto, con un 30 % menos de peso *
Carga de refrigerante un 20 % menor*
Un aumento de la transferencia de calor del 40 %*
Compatible con varias opciones de refrigerante
*Rendimiento del diseño con patrón en forma de Z, en las mismas condiciones y en comparación con un MPHE con un patrón sin forma de Z
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chino (CN) | Multiple | 12 may., 2016 | 21.6 MB | |
Folleto | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Inglés | Multiple | 16 dic., 2020 | 650.6 KB |