Danfoss COM -Compressor Oil Management- asegura un óptimo control y regulación del nivel de aceite en compresores semiherméticos, de espiral y alternativos, garantizando un funcionamiento seguro y una vida útil prolongada del compresor.
La solución COM ofrece una fiabilidad superior del sistema con una gestión del aceite fácil de usar, personalizable y orientada a la aplicación.
El regulador COM incorpora un sensor Hall y un flotador magnético integrado para una detección muy precisa y permanente del nivel de aceite. Esto proporciona un rendimiento fiable incluso con aceite espumoso o sucio, y en diferentes condiciones de funcionamiento, como ciclos de descongelación y variaciones estacionales.
Características y ventajas
La mejor medición del nivel de aceite con tecnología de flotador
Control continuo del nivel de aceite
Lógica de encendido adaptativa con respuesta rápida
El relé de alarma permite parar el compresor en caso de nivel de aceite demasiado bajo
Estado de funcionamiento informativo: LEDs
Amplia gama de adaptadores para distintos tipos y marcas de compresores
Amplia gama de longitudes de cable para un diseño flexible del sistema
Fácil instalación
MWP: Presión máx. de trabajo hasta PS 130 bar
MOPD: diferencial de presión de apertura máx. hasta 100 bar de funcionamiento
Apto para 50 Hz y 60 Hz, 24 VCA o 230 VCA
Diseño ligero y compacto
Funcionamiento eficiente de las electroválvulas
Certificaciones: CE, RoHS, EAC
Gama de productos
Gestión del Aceite del Compresor
La solución Gestión del Aceite del Compresor (COM) garantiza un control y una regulación óptimos del nivel de aceite en compresores semiherméticos, scroll y alternativos.
Lee más acerca de la solución de Gestión del Aceite del Compresor
- para un control continuo y preciso del nivel de aceite.
Una gama de robustos compresores alternativos herméticos basada en más de 40 años de experiencia en el sector.
Compresores semiherméticos de CO₂: Serie HGX CO₂
Descubre la excelencia ecológica de Danfoss BOCK® con los compresores semiherméticos de CO2. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se traduce en soluciones eficientes y fiables para refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado, calefacción y mucho más. Elije entre compresores versátiles, de alta presión y especializados que cumplen las normas medioambientales al tiempo que garantizan la máxima eficiencia y fiabilidad operativa.
Compresores scroll de refrigeración
Con MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para refrigeración eficiente por diseño. Las series MLZ y LLZ están especialmente diseñadas para aplicaciones a temperaturas medias y bajas.
Está alerta ante las falsificaciones para proteger tu imagen
Los productos falsificados dan mala fama tanto a tu negocio como a nuestra empresa. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para luchar contra las falsificaciones. Lee más sobre cómo asegurarte de que el producto que compras es de calidad Danfoss genuina.