Domina tu sistema HVAC con Alsmart®
Descargar eBook
La plataforma de controladores programables de última generación diseñada para OEM e ingenieros del sector HVAC. Modular, escalable e inteligente.
Alsmart® es el núcleo de control inteligente para sus equipos HVAC. Una plataforma de última generación de controladores programables universales, diseñada para soluciones en aplicaciones exigentes HVAC: representa un salto significativo en la tecnología de control HVAC. Como solución inteligente y tecnológicamente avanzada, Alsmart® da dirección a una amplia gama de necesidades de control HVAC, proporcionando escalabilidad y facilidad de implementación. Este potente y versátil sistema sirve como centro de control inteligente para, entre otros chillers, unidades de tratamiento de aire y rooftop (AHU y RTU), bombas de calor, unidades de distribución de refrigeración (CDU) y DOAS, ofreciendo una flexibilidad y un rendimiento inigualables. La plataforma mejora la fiabilidad del sistema a través de características avanzadas y un diseño robusto, lo que garantiza un funcionamiento estable y constante con un alto nivel de eficiencia de energía.
Domina tu sistema HVAC con controladores programables escalables
Más información acerca de Alsmart®, nuestra plataforma de controladores programables de última generación para los segmentos residencial, comercial e industrial HVAC. Se trata de un controlador lógico programable (PLC) personalizable diseñado específicamente para aplicaciones de control de temperatura y procesos.
Repleto de tecnología de ingeniería de vanguardia, Alsmart® te permite llevar tus conocimientos termodinámicos al siguiente nivel, reduciendo el tiempo de comercialización también con el diseño basado en modelos (MBD) y las simulaciones, entre muchas otras características de programación, fusionadas en la futurista cadena de herramientas Alsmart®. La plataforma gestiona y optimiza todas las aplicaciones HVAC, garantizando un funcionamiento simplificado y fiable con la máxima eficiencia. El uso de controladores programables modulares Alsmart® ofrece varias ventajas, incluida la escalabilidad, la rentabilidad y la seguridad para una amplia gama de necesidades de automatización.
Alsmart® - Hardware modular de próxima generación
Alsmart® es una serie avanzada de controladores programables universales con módulos de expansión y accesorios complementarios. Muchas configuraciones se pueden montar o actualizar en cuestión de minutos con pasos sencillos y a prueba de errores, evitando procedimientos tradicionales de cableado y configuración que consumen mucho tiempo y son tediosos. La cartera optimizada incluye actualmente:
Siete controladores universales diferentes: AS-CX06 Lite, Mid, Mid+, Pro, Pro+, SSR y SSR+
- AS-CX06 Lite: 1x Modbus optoaislado
- AS-CX06 Mid 2 Modbus optoaislados
- AS-CX06 Mid+ 2 Modbus optoaislados + 1 controlador EEV
- AS-CX06 Pro 2 Modbus optoaislados + 2 ETH
- AS-CX06 Pro+ 2 Modbus optoaislados + 2 ETH + 1 controlador EEV
- AS-CX06 SSR: 2x opto-isolated Modbus + 1x SSR
- AS-CX06 SSR+ : 2x opto-isolated Modbus + 1x SSR + 1x EEV driver
Tres módulos de expansión: AS-XP05 y AS-XP05+
- AS-XP05: 5x DO, 2x AO, 10x UI
- AS-XP05+ : 5x DO, 2x AO, 10x UI + 1x controlador EEV
- AS-XP10: 10x DO, 2x AO, 10x UI, 4x DI
Un módulo de fuente de alimentación AS-PS20 para alimentar hasta 4 módulos de expansión cuando se conecta a un controlador AS-CX06.
Una interfaz de usuario AS-UI y AS-UI04 Snap-on y varios accesorios
El controlador universal, junto con las extensiones, admite una amplia gama de entradas y salidas (E/S) y características de conectividad, lo que lo hace altamente flexible y adecuado para diversas configuraciones del sistema y donde la integración es primordial. Para garantizar tiempos de ciclo más rápidos y la máxima precisión incluso en aplicaciones a gran escala, la serie de controladores cuenta con una memoria mejorada y características de RAM y ROM escalables. Toda la cartera cuenta con la certificación TÜV y cumple con la norma IEC 62443-4-1, lo que garantiza la máxima ciberseguridad frente a amenazas online.
Ver modelo 3D Alsmart AS-CX06 Pro+
Ver modelo 3D Alsmart AS-CX06 Pro+ con display asociable AS-UI
Explora las soluciones de conectividad, hardware y configuración Alsmart® aquí mismo:
Alsmart® Design - Herramienta de programación
Alsmart® Design es un software de programación fácil de usar, diseñado para optimizar la programación y la implementación de los conjuntos de aplicaciones de los controladores Alsmart®. Con su arquitectura modular y programación intuitiva, Alsmart® Design permite a los ingenieros configurar, programar y ampliar rápidamente su sistema de control y reducir la complejidad. La herramienta admite el uso de cinco lenguajes de programación principales, incluidos Texto estructurado (ST) y Diagrama de bloques funcionales (FBD), lo que permite a los usuarios seleccionar su método preferido entre las diversas opciones conformes con IEC 61131-3. Además, la herramienta ofrece características de simulación avanzadas y una función de pruebas automatizadas para permitir la creación rápida de prototipos y la validación, reduciendo el tiempo de desarrollo y minimizando los errores. Al aprovechar Alsmart® Design y sus bibliotecas y aplicaciones de software relacionadas, los OEM e ingenieros pueden reducir los costes totales, acelerar el tiempo de comercialización y garantizar un funcionamiento fiable y de alto rendimiento que marcará la diferencia a la hora de optimizar la eficiencia de su aplicación HVAC.
Alsmart® Service Tool: acceso y supervisión remotos
Alsmart® Service Tool es una herramienta de mantenimiento y optimización completa. Su interfaz fácil de usar y sus funciones avanzadas facilitan a los usuarios la supervisión y el ajuste remotos de sus controladores, agilizando tanto la configuración inicial como el mantenimiento continuo. La herramienta ofrece una vista de panel de control con widgets personalizables y cuatro niveles de acceso, lo que garantiza una integración perfecta con las redes existentes, mientras que los sólidos protocolos de seguridad de red protegen los datos confidenciales y las operaciones del sistema. Con características como el registro de alarmas y eventos, la restauración de copias de seguridad, el diagnóstico en tiempo real y el acceso remoto seguro, la herramienta de mantenimiento Alsmart® mejora el rendimiento de los dispositivos y sistemas de HVAC, reduce los costes operativos y aumenta la eficiencia en toda la industria HVAC. Tanto si gestionas un solo controlador como una red completa, esta herramienta ofrece una solución fiable con funcionalidades avanzadas para simplificar tu flujo de trabajo y maximizar el valor del sistema de control.
Características y ventajas
-
Seguridad sin concesiones Tecnología de fuente de alimentación optoaislada, con modo a prueba de fallos en caso de uso en cadena, lista para su uso con refrigerantes inflamables.
-
Fiabilidad excepcional: La compilación de alta velocidad y la memoria escalable ofrecen el mejor rendimiento de control.
-
Flexibilidad máxima: Hardware modular para una rápida expansión, entradas universales, función de reconocimiento automático de módulos de expansión, controlador EEV integrado y funcionalidad USB-C incluso cuando está Off.
-
Integración perfecta: Los puertos de comunicación Dual Ethernet, la amplia compatibilidad con protocolos y la conectividad MQTTS, también para la integración en la nube de terceros, garantizan un proceso de integración sencillo.
-
Programación y servicio intuitivos: Las herramientas intuitivas de programación, depuración, puesta en servicio y monitorización permiten la mejor gestión de las aplicaciones HVAC, umplen con los lenguajes de programación universales y están preparadas para un enfoque de diseño basado en modelos.
-
Compatibilidad con el ecosistema de Danfoss: Las bibliotecas y aplicaciones optimizadas, rigurosamente probadas en el laboratorio ADC de Danfoss, garantizan una integración perfecta con otros componentes de Danfoss.
-
Ciberseguridad robusta: La ciberseguridad es una prioridad máxima, mantenida sistemáticamente según los estándares más altos definidos por la norma IEC 62443-4-1. Certificado CCC
Acerca de los mandos lógicos programables
Los controladores lógicos programables (PLC) desempeñan un papel crucial en los sistemas HVAC, proporcionando un control y una automatización precisos para los procesos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Leer cómo los controladores Alsmart® ayudan a optimizar el consumo energético, mantener un ambiente interior agradable y garantizar la fiabilidad del sistema. Al conectarse con varios sensores y actuadores, los PLC permiten una gestión eficiente de la temperatura, el flujo de aire y los niveles de humedad, lo que los hace indispensables en las soluciones modernas de climatización.
Una arquitectura más sencilla
Una arquitectura robusta del sistema de control, como la utilizada en la plataforma Alsmart®, es la columna vertebral de una automatización fiable y eficiente. Los controladores programables, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los controladores de automatización programables (PAC), son fundamentales en esta arquitectura, ofreciendo soluciones flexibles y escalables para controlar unidades de tratamiento de aire, bombas de calor y una amplia gama de otros equipos de climatización. Las arquitecturas modernas de los sistemas de control están diseñadas para admitir múltiples lenguajes de programación, como la lógica de escalera y el texto estructurado, y están equipadas con herramientas y software de programación avanzados para facilitar un rápido desarrollo e implementación. Al implementar un sistema de control bien estructurado, la industria HVAC puede mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y garantizar un rendimiento constante y de alta calidad en todos los procesos. Este enfoque no solo respalda las necesidades de automatización corrientes, sino que también proporciona una base preparada para el futuro para la evolución de las aplicaciones HVAC.
Interfaz de usuario
La experiencia del usuario es una piedra angular de los controladores programables eficaces, que influyen directamente en la usabilidad del sistema y la eficiencia operativa. Alsmart® da prioridad a una interfaz fácil de usar, ofreciendo herramientas y software de programación intuitivos que simplifican tanto las tareas de programación como las de mantenimiento. La plataforma está diseñada para adaptarse a usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta profesionales avanzados, y proporciona una amplia gama de recursos de asistencia, incluida documentación detallada y materiales de formación accesibles. Al centrarse en la experiencia del usuario, Alsmart® ayuda a los fabricantes y profesionales de climatización a reducir los costes de asistencia, agilizar las operaciones y aumentar la satisfacción del cliente. Este compromiso con la usabilidad garantiza que las soluciones no solo sean potentes y flexibles, sino también fáciles de adoptar e integrar.
Integración y compatibilidad del sistema
La integración perfecta del sistema y una amplia compatibilidad son esenciales para maximizar el valor de los controladores programables en los entornos modernos de climatización. Alsmart® está diseñado con interfaces de comunicación avanzadas y una sólida seguridad de red, lo que permite un intercambio de datos seguro y eficiente entre una variedad de dispositivos y plataformas. El sistema admite la integración con relés inteligentes, sensores, actuadores y otros componentes clave, lo que garantiza la compatibilidad con infraestructuras nuevas y existentes. Las configuraciones flexibles de hardware y la programación inteligente permiten actualizaciones sencillas y futuras expansiones, protegiendo su inversión a medida que evoluciona la tecnología. Al priorizar la integración y la compatibilidad, Alsmart® ayuda a los OEM a mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y mantener una ventaja competitiva en un mercado en rápido cambio.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Aplicaciones relacionadas

Las soluciones con bombas de calor energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente son esenciales para calentar y refrigerar los espacios residenciales y comerciales modernos.

El consumo de energía es un factor clave para los propietarios de edificios cuando se trata de enfriadoras. En función del tamaño, el tipo y el uso del edificio, así como del clima circundante, deben considerarse distintas opciones de diseño de enfriadoras para ofrecer el máximo valor a sus clientes y destacar en el mercado.
Formación

¿Deseas obtener más información acerca de nuestras soluciones Alsmart® y cómo pueden mejorar tus aplicaciones? Visita nuestro sitio web Danfoss Learning, donde encontrarás nuestro programa de formación.
Bienvenido a la comunidad Alsmart®
Únete a la nueva comunidad Alsmart®, nuestro punto de encuentro para todo lo relacionado con el hardware de Alsmart® y la cadena de herramientas de software. Tanto si ya tienes experiencia como si acabas de empezar, este es tu sitio. En ella encontrarás:
- Las últimas versiones de firmware y software
- Formación y documentación completas, incluyendo vídeos, cursos de e-learning e invitaciones a cursos presenciales
- Una red de socios oficiales de software
- Un área segura para intercambiar ficheros con expertos de Danfoss
- Y mucho más…
Actualización importante para los usuarios de Partner Portal
¡La sección de Alsmart® se traslada! Para ofrecerte información más detallada y actualizada, estamos migrando todo el contenido relacionado con Alsmart® desde Danfoss Partner Portal a esta nueva comunidad específica.
Nota: este cambio solo afecta a la sección Alsmart®. Todos los demás temas y recursos de Partner Portal se mantendrán exactamente donde están.
La información sobre Alsmart® disponible en el Partner Portal se retirará progresivamente en un futuro próximo. Para garantizar que sigas teniendo acceso a todos los recursos de Alsmart® de forma continua y mejorada, regístrate hoy mismo en la nueva comunidad.
Para la gama Alsmart®, Danfoss ofrece la opción de cursos estándar, así como cursos personalizados Online o presenciales. Rellena el formulario y estarás de camino a la formación en profundidad de Alsmart®.
Registrarse ahora