Máximo rendimiento y conectividad
Elije una unidad condensadora Optyma™ Plus de alto rendimiento cuando la tranquilidad, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el mantenimiento más rápidos es lo importante.
Características y ventajas
-
Alta eficiencia que reduce los costes de energía y reduce las emisiones de carbono.
-
Rápida y fácil de configurar y poner en marcha, lo que reduce el tiempo de inactividad.
-
La tecnología de controlador inteligente acelera la puesta en marcha y reduce los riesgos
-
Se pueden apilar hasta dos unidades incluso cuando se utilizan refrigerantes A2L
Descubre la gama
Versión multi-9refrigerante, versión lista para refrigerantes A2L de GWP ultrabajo como R1234yf, R454C, R455A. Capacidades de refrigeración (a finales de 2021) de 0,7 a 10 kW MBP y de 0,3 a 3 kW LBP

Versión estándar con refrigerantes A1 de bajo GWP como R448A, R449A, R513A, etc. Capacidades de refrigeración de 0,7 a 16 kW MBP y de 0,4 a 6,2 kW LBP

Tecnología de inyección de líquido en los modelos R448A / R449A LBP que permite un control preciso de la temperatura con un rango operativo extendido y las mejores condiciones de operación en su clase a una temperatura ambiente de 43 ° C

Selección de una unidad condensadora





Consejos de instalación, servicio y aplicación
Instalación y puesta en marcha
Servicio
Experiencia y consejos sobre aplicaciones
Gama de productos
Documentos
Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.

Related solutions and references

Con nuestra amplia cartera de Prosa IoT para refrigeración comercial, estamos cumpliendo los requisitos clave para mantener los productos perecederos frescos y seguros, reducir la pérdida de alimentos y los costos de servicio y aumentar los ingresos.
Profundiza más




Síguenos para estar al día con las últimas noticias, actualizaciones, anuncios y recursos de la industria de la refrigeración. Por supuesto, también queremos saber de ti, así que participa y únete a la conversación.