Equipada para la tranquilidad y el máximo rendimiento
Elija una unidad condensadora Optyma™ Plus de alto rendimiento cuando la tranquilidad, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el mantenimiento más rápidos es lo importante.
Características y ventajas
Alta eficiencia y reducción del consumo energético
Accesibilidad más fácil y rápida a todos los componentes con puertas de acceso que ahorran tiempo durante el mantenimiento
Intercambiador de calor de microcanales más fácil y rápido de limpiar en comparación con la tecnología de tubo y aletas
La tecnología de controlador inteligente acelera la puesta en marcha y reduce los riesgos
Con inyección electrónica de líquido en los modelos LBP
Descubre la gama
- Multiples refrigerante de bajo GWP
- Rápida y fácil de configurar y poner en marcha, reduciendo el tiempo de inactividad
- Versátil, silenciosa en funcionamiento, compacta, que reduce las emisiones de carbono y los costes operativos
- Capacidades frigorífica de 0,7 a 16 kW en aplicaciones de temperatura positiva y de 0,4 a 6,2 kW en temperaturas negativas
- Tecnología de inyección de líquido en los modelos R448A / R449A LBP que permite un control preciso de la temperatura con un entorno operativo extendido y las mejores condiciones de funcionamiento de su clase a una temperatura ambiente de 43 ° C
Documentos

Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.
Productos relacionados
-
Válvulas solenoides para aplicaciones de climatización
Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.
-
Válvulas de expansión termostáticas
Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
-
Compresores para refrigeración
Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.
-
Intercambiadores de calor de microcanales
Ahorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.