Modulación de la capacidad en un paquete sencillo y adaptativo
¡Eficiencia energética y conservación de los alimentos inigualable!
La unidad condensadora de velocidad variable Optyma™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado de diseño de unidades condensadoras con las ventajas exclusivas de la tecnología scroll inverter.
Características y ventajas
Solo 3 modelos para una capacidad de refrigeración de entre 2 kW y 9 kW
Mayor tranquilidad con una instalación y un mantenimiento sencillos y una relación de funcionamiento de 1:3,5
La mejor eficiencia energética: un rendimiento energético estacional (SERP) de 3,84 reduce los costes de funcionamiento entre un 20 % y un +30 % en comparación con las tecnologías alternativas
Mejor conservación de los alimentos con un control de la temperatura de +/- 0,3 °C
Descubre la gama
Documentos

Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones de climatizaciónVálvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticasLas válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para refrigeraciónDanfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlOptyma ™ Control es un controlador de cámaras frigoríficas diseñado específicamente para seguridad, protección, control y facilidad de instalación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de microcanalesAhorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.
Formación
Curso e-learning sobre unidades condensadoras
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tienda agrícola Gibson logra más del 20% de ahorro de energía con Optyma ™ Plus INVERTERLa tienda en expansión agregó nueva capacidad de refrigeración, y aún vio caer más las facturas de energía, después de reemplazar dos unidades condensadoras con un solo paquete adaptativo.