Unidad robusta y eficiente compatible con R744
La Optyma™ iCO2 20MT/10LT puede funcionar en aplicaciones de Media Temperatura o Baja Temperatura. Para tiendas y hoteles medianos y grandes, restaurantes y comedores con cámaras frigoríficas o varias vitrinas, la unidad condensadora ofrece un alto nivel de eficiencia gracias a sus opciones de conectividad, y un rendimiento fiable.
Características y beneficios
Funcionamiento con máx. 46 dB(A) a 10 metros
Gestión específica del aceite para aumentar la fiabilidad
Puede conectarse a Danfoss System Managers para monitorización remota y optimización del funcionamiento (ajuste Po)
Funcionamiento con carga variable hasta 43 °C de temperatura ambiente
Mantiene la capacidad de refrigeración a alta temperatura ambiente
También puede utilizarse en combinación con AKV y válvulas paso a paso
Longitud máxima de la tubería 100 m
PED Cat. II

Puesta en servicio de cámaras frigoríficas: buenas prácticas
Consigue orientación y consejos de buenas prácticas sobre el procedimiento de puesta en marcha de una cámara frigorífica, ya sea para poner en marcha una cámara nueva o tras una reforma a fondo.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂La unidad condensadora Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) es una solución robusta y poco ruidosa compatible con el refrigerante natural R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusLa unidad condensadora Optyma ™ Plus es la opción de alto rendimiento cuando son importantes el silencio, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el servicio más rápidos. Disponible en versión estándar o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERDanfoss Optyma ™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado en el diseño de unidades condensadoras con los beneficios únicos de la tecnología de scroll inverter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackPara instalaciones económicas, las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack estándar o multi-refrigerante son soluciones compactas y de bajo consumo que brindan un rendimiento confiable y adaptabilidad a prueba de futuro.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Italian | Italy | 30 jun, 2023 | 6.8 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Spanish, Castilian | Spain | 02 nov, 2022 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | English | Multiple | 16 mar, 2023 | 2.3 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Polish | Poland | 28 abr, 2023 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | German | Multiple | 21 abr, 2023 | 1.0 MB | |
Catalog | Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) | English | Multiple | 31 ene, 2023 | 9.7 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones de climatizaciónVálvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticasLas válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂La unidad condensadora Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) es una solución robusta y poco ruidosa compatible con el refrigerante natural R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Detección de gas para refrigeración comercialCon la serie de sensores de gas DGS, puedes llevar la detección de gas al siguiente nivel en aplicaciones de distribución alimentaria, como supermercados, plantas de refrigeración de procesos y almacenamiento refrigerados.