Software
La herramienta VAP es ideal para encontrar los compresores adecuados para aplicaciones móviles. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Ir a la herramienta - VAP para aplicaciones móviles

Aplicaciones relacionadas
Formación
Formación básica sobre CO₂ in situ con la guía de la aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.
Consigue un buen conocimiento acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. Un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados disponible en nuestro centro de formación de Frickenhausen que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.
Registrarse ahora