Compresores BOCK® HG y HA: Revolucionar la eficiencia y la fiabilidad de la refrigeración
La gama HG de Danfoss BOCK® ofrece la tecnología tradicional de compresores refrigerados por gas de aspiración, que destaca por su facilidad de funcionamiento, bajo mantenimiento, alta eficiencia y fiabilidad. Por otro lado, la gama HA refrigerada por aire está diseñada especialmente para aplicaciones de baja temperatura y evita el sobrecalentamiento mediante la refrigeración por aire del motor y las culatas por separado del gas de aspiración.
Estas gamas están disponibles en una variedad de refrigerantes de bajo GWP, así como en refrigerantes HFC tradicionales. Experimente una revolución en la refrigeración con los compresores BOCK, los cuales ofrecen un rendimiento y un control de temperatura inigualables.
Características y ventajas de los compresores HG y HA:
-
Eficiencia mejorada: mayor rendimiento y mayores niveles de desplazamiento conducen a una mayor eficiencia
-
Diseño compacto: los compresores presentan características estructurales más compactas para facilitar la integración
-
Ahorro de energía: el avanzado sistema de placas de válvulas, los motores eléctricos de última generación y el flujo de gas mejorado reducen el consumo energético
-
Compatibilidad: las conexiones rediseñadas se ajustan a los estándares de la industria, lo que garantiza una sustitución sin problemas y sin necesidad de trabajos de adaptación
-
Versatilidad: adecuados para diversas aplicaciones, incluida la refrigeración, el aire acondicionado y la refrigeración de supermercados
Refrigerado por gas: Características del producto de la serie HG (vista general rápida)
- 7 tamaños de modelo con 25 niveles de capacidad de 5,4 a 281,3 m³/h (50 Hz)
- Refrigerantes: R448/9A, R513A, R450A, R134a, R407A/C/F y R404A
- Lubricación probada y fiable de la bomba de aceite
- Dimensiones estándar
- VIsor de posición estándar para el sistema de placa de válvula
mexxFlow® 2.0 - Nuevo diseño de la carcasa con flujo de gas optimizado
- Válvulas de posición estándar
- Motores eléctricos altamente eficientes de última generación
- Motor intercambiable
- Protección de motor eléctrico
Refrigerado por aire: Características de producto de la serie HA (vista general rápida)
- 3 tamaños de modelo con 10 niveles de capacidad de 11,1 a 57,7 m³/h (50 Hz)
- Refrigerantes: R448/9A, R407A/F y R404A
- Sistema de lubricación de bomba de aceite probado y fiable
- Posición de montaje estándar
- Visor de posición estándar
- Nuevo diseño de la carcasa con guía de gas optimizada
- Sistema optimizado de placas de válvulas
- Ventilador externo para refrigeración del motor
- Motores eléctricos altamente eficientes de última generación
- Motor sustituible
Principio HA: Eficiencia inigualable para compresores refrigerados por aire de baja temperatura
Disfruta de compresores avanzados refrigerados por aire a baja temperatura con funcionamiento de aspiración directa y refrigeración eficiente del motor. A diferencia de los métodos tradicionales, nuestros compresores garantizan que el motor no caliente el gas de aspiración, impulsando directamente el compresor. Gracias a una unidad de ventilación compacta, el motor y las culatas se refrigeran por aire de forma precisa.
Conclusión:
- Temp. de gas controlada para un rendimiento optimizado.
- Aumento sustancial del rendimiento.
- Amplia gama de aplicaciones versátiles gracias a su diseño innovador.

UL recognized
La serie UL-HGe integra a la perfección las ventajas probadas de la serie HG refrigerada por gas de aspiración con estrictas normas de seguridad adaptadas a los mercados estadounidense y canadiense. Estos compresores semiherméticos reconocidos por UL, y perfeccionados por expertos de Danfoss BOCK®, son una prueba de eficiencia energética, robustez y diseño compacto. Diseñados para ofrecer versatilidad, los compresores UL-HGe son su opción fiable en un amplio espectro de aplicaciones.

Compresores de dos etapas HGZ
Danfoss BOCK® se basa en la serie HG para crear la serie de compresores de dos etapas HGZ para una refrigeración prolongada a baja temperatura. Ofrece un compresor de seis cilindros, disponible en dos versiones, con línea de mezcla de media presión opcional o premontada.
- 3 niveles de capacidad de 93,7 a 122,4 m³/h (50 Hz)
- (Versión de seis cilindros)
- Split de etapa LP/HP en una relación de 2:1
- Funcionamiento de dos etapas con subenfriador líquido
- Válvula de postinyección adaptada al refrigerante y a la aplicación
- Concepto de compresor especialmente fiable y económico
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Multiple | 15 sept, 2023 | 51.6 MB |
Software
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Ir a herramienta - VAP para aplicaciones fijas

Aplicaciones relacionadas

Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.

Danfoss pone a tu disposición sus componentes y sus conocimientos para ayudarte a diseñar y desarrollar sistemas de bombas de calor aún más eficientes y competitivos para aplicaciones industriales.

Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.

En aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire en espacios interiores, la funcionalidad de monitorización del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar los problemas antes de que se produzcan.