Desarrollo, operaciones y mantenimiento: los tres aspectos básicos para conseguir toda una vida de ahorro.
Costes de desarrollo
La versatilidad, la flexibilidad y la eficiencia de los compresores para aire acondicionado de Danfoss garantizan la competitividad en los costes de diseño y reduce al mínimo los tiempos de desarrollo de las unidades HVAC de 2,5 a 350 toneladas. Esta oferta incluye los pioneros compresores centrífugos sin aceite Danfoss Turbocor, así como los compresores scroll de Danfoss con válvulas de descarga intermedia (IDV) Danfoss, que optimizan la eficiencia de la carga parcial, son compatibles con las versiones anteriores y minimizan los costes de adaptación.
Costes de funcionamiento
Las tecnologías Danfoss ofrecen la más amplia cartera de productos de alta eficiencia en condiciones de carga completa y carga parcial para reducir los costes de funcionamiento del sistema. La modulación escalonada y continua con soluciones múltiples de última generación, soluciones de velocidad variable y tecnologías de compresión de alta eficiencia, incluidos compresores centrífugos de rodamientos magnéticos sin aceite y compresores scroll con IDV, son las opciones de Danfoss para alcanzar los más exigentes estándares de eficiencia energética.
Costes de mantenimiento
La fiabilidad, el diseño y la prolongada vida útil de los compresores Danfoss minimizan los costes de mantenimiento e inspección, eliminando las paradas imprevistas. Los ciclos de arranque/parada frecuentes, una alta temperatura ambiente durante el arranque, el modo de desescarche, las condiciones de bajo recalentamiento, una alta temperatura ambiente durante el funcionamiento y el retorno del aceite en condiciones de carga parcial son una serie de factores que afectan muy negativamente a la vida útil total del compresor y sus aplicaciones. Sabiendo esto, los equipos de fiabilidad e I+D de Danfoss utilizan herramientas y laboratorios avanzados para mejorar la durabilidad de los compresores en muchas aplicaciones diferentes.
Novedades recientes y próximos lanzamientos
- Compresores scroll con válvulas IDV de Danfoss: DSH 7,5-40 TR para R452B, R454B y R32
- Compresores Danfoss Scrolls con válvulas IDVs 50 TR
- Danfoss Inverter Scrolls VZH de tercera generación con IDV y mapas extendidos
- Compresores Turbocor de Danfoss: TTH y TGH de alta capacidad de elevación; TT con capacidad de elevación baja y R513A como opción de refrigerante; ampliación de TG 90 TR para R1234ze5
Necesidades del mercado en materia de capacidad variable
Más información sobre la tecnología IDV
Más información sobre la tecnología Turbocor