Sistema de purga inteligente
En Danfoss, estamos ampliando nuestra amplia cartera para la refrigeración industrial para incluir el Sistema Inteligente de Purga de Aire, también conocido como Danfoss IPS. Con su diseño compacto, fácil instalación y funcionalidad de purga automática, el nuevo Danfoss IPS ayuda a mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de refrigeración industrial.
Leer más (en inglés)
Vídeos
Casos prácticos
Danfoss proporciona una refrigeración eficiente para la pista de bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con el sistema de purga IPS 8 como elemento central. Esta solución garantiza una calidad constante del hielo, eficiencia energética y mayor seguridad.
Lea el caso práctico completo

OB Beer es la principal empresa cervecera de Corea y representa más del 80% de las exportaciones de cerveza del país, con más de 24 tipos de cerveza exportada a más de 24 países de todo el mundo.
Fundada en 1933, OB Beer produce cerveza de alta calidad en tres grandes fábricas.
Recientemente, la empresa ha sustituido el purgador de aire manual de sus cerveceras, por el inteligente IPS 8 de Danfoss,
que ahora proporciona menores costos energéticos manteniendo
el máximo rendimiento del sistema.
Ir al estudio de caso (en inglés)