Sistema purgador inteligente para refrigeración industrial

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Documentos

Diseño inteligente para una eficiencia segura y una instalación sencilla

El Sistema de Purga Inteligente (IPS) de Danfoss es una unidad operativa automática e independiente que ayuda a eliminar los gases no condensables de una manera segura y eficiente en términos de energía. Esto ayuda a mantener una capacidad de refrigeración óptima y la eficiencia del sistema, permitiendo a los profesionales lograr el máximo rendimiento del sistema.

Maximiza el rendimiento del sistema

  • Respuesta automática de purga a gases no condensables en el sistema de refrigeración.
  • Monitoreo continuo de la presión diferencial entre el refrigerante del sistema y el refrigerante del purgador
  • Reducción del consumo de energía de la planta
  • Funcionalidad de purga de 8 puntos

Mejora la seguridad operacional

  • La purga electrónica ayuda a reducir el riesgo de liberación de refrigerante al medio ambiente
  • La unidad operativa autónoma funciona independientemente de la planta principal
  • Monitoreo fácil de los datos de los ciclos de purga realizados ​​con registro de operaciones
  • Autodiagnóstico del funcionamiento de la unidad y del sistema para apagarse en caso de mal funcionamiento de los componentes del purgador de aire

Fácil instalación y mantenimiento

  • Diseño rentable con pocas interfaces de conexión mecánica y eléctrica.
  • Minimiza el riesgo de fugas gracias al sistema hermético de refrigeración interna 
  • Plug and play, la unidad independiente facilita la instalación y la puesta en marcha, bajo riesgo de posibles errores
  • No necesita ninguna configuración avanzada
  • Fácil de manejar con su diseño compacto
  • Bombeo de vacío rápido y fácil antes del servicio
Air purger

Sistema de purga inteligente

At Danfoss, we are extending our wide portfolio for industrial refrigeration to include the Intelligent Air Purging System, also known as Danfoss IPS. With its compact design, easy installation and automatic purging functionality, the new Danfoss IPS helps improve the operational safety, efficiency and cost-effectiveness of industrial refrigeration systems.

En Danfoss, estamos ampliando nuestra amplia cartera de refrigeración industrial para incluir el Sistema inteligente de purga de aire, también conocido como Danfoss IPS. Con su diseño compacto, fácil instalación y funcionalidad de purga automática, el nuevo Danfoss IPS ayuda a mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de refrigeración industrial.

Air purger video

Ver el video

Entérate de cómo nuestro nuevo sistema inteligente de purga de aire mejora la eficiencia de su sistema de refrigeración.

Productos relacionados

  • Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss
    Detección de gas para aplicaciones de refrigeración industrial
    La nueva generación de detectores de gas de Danfoss está basada en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para proporcionar una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y eficiencia en el mantenimiento, mayor rentabilidad y conformidad con las normativas.
  • ICV Flexline™ con bridas - Danfoss
    ICV Flexline™ con bridas
    Las válvulas ICV con bridas están disponibles en cinco tamaños: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
  • Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss
    Válvulas piloto para ICS Flexline™
    La extensa gama de válvulas piloto de Danfoss incluye: Válvula piloto de presión constante; válvula piloto de presión diferencial tipo CVP; válvula piloto de presión tipo CVPP con conexión de presión de referencia; válvula piloto de presión constante y accionamiento electrónico tipo CVC; válvula piloto solenoide tipo CVE; válvula piloto solenoide tipo EVM (NC); carcasa tipo EVM (NO); tipo CVH para válvulas piloto; para montaje en líneas piloto externas.
  • Estación de válvulas ICF de acero inoxidable - Danfoss
    Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidable
    La estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
  • Válvulas ICF Flexline™ 50-65 - Danfoss
    Válvulas ICF Flexline™ 50-65
    La estación de válvulas ICF permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales. La estación de válvulas ICF integra varias funciones en un único cuerpo de control.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Francés Multiple 18 jun., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Ucraniano Ucrania 29 abr., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Alemán Multiple 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Italiano Multiple 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Portugués Brasil 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Ruso Multiple 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Chino (CN) Multiple 09 ene., 2020 6.9 MB .pdf
Guía del usuario Intelligent Purger System (IPS 8) for Ammonia Inglés Multiple 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Francés Francia 02 mar., 2020 479.0 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Polaco Polonia 05 abr., 2020 402.9 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Árabe; Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 05 jun., 2019 791.4 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Danés Dinamarca 13 nov., 2019 465.5 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Sueco Suecia 30 sep., 2019 469.0 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Finlandés Finlandia 30 sep., 2019 462.7 KB .pdf
Material promocional Multi-purger IPS8 Alemán Alemania 30 oct., 2019 874.1 KB .pdf
Guía del usuario Sistema de purga inteligente (IPS 8) para amoníaco Español Multiple 09 ene., 2020 6.4 MB .pdf