Alta precisión y rentabilidad
En el centro de tu proceso
Los compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.
- Ahorro energético: mayor competitividad del producto gracias a su alta eficiencia en condiciones de carga parcial y elevado valor SEER.
- Refrigeración precisa: mayor eficiencia de los sistemas de refrigeración por aire o de los procesos industriales con un control continuo de la capacidad y un punto de ajuste óptimo estable.
- Modulación: modulación de la capacidad de 30 a 90 rps. Posible escalonamiento en configuraciones múltiples.
- Ahorro en la instalación eléctrica: reducción del coste de aplicación, gracias a la resistencia de cárter integrada, el arranque suave y la reducción del tamaño de los componentes.
- Fácil aplicación y fiabilidad: una solución completa precualificada que consiste en un compresor inverter específico y un variador de velocidad, parámetros preestablecidos y funciones integradas que facilitan la aplicación y hacen que la unidad sea más fiable.
- Un ambiente más silencioso: tus sistemas generarán menos molestias a lo largo del año, gracias a la reducción del volumen, el funcionamiento en un espectro de frecuencias más agradable y la reducción del ruido durante los ciclos de arranque y parada.
Características y ventajas
La tecnología de compresores alternativos Inverter de 8-48 kW / 3-5 toneladas con R134a ahorra costes de funcionamiento
También funciona con R404A y R407C
Evita los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados; optimiza la eficiencia en cargas parciales
Modulación continua de la capacidad para un control preciso de la temperatura
Diseño sencillo de sistemas; solución silenciosa


Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Brochure VTZ inverter compressors | Inglés | Multiple | 13 oct., 2014 | 389.2 KB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.