Bombas de gasóleo

  • Vista general
  • Documentos
  • Herramientas de soporte
  • Vídeos
  • Garantía

Con la serie Diamond (fase 1 y 2), Danfoss ofrece bombas inigualables a los mercados residencial y del pequeño comercio.
Las bombas de servicio Diamond de Danfoss están diseñadas con tecnología de carbono Diamond, que ofrece una robustez, durabilidad y potencia extraordinarias gracias a la combinación de la dureza del diamante y la lubricidad del carbono. El resultado es una vida útil 10 veces mayor en aplicaciones críticas.
La bobina Diamond extra duradera soporta una cantidad de ciclos más de 5 veces mayor en la prueba de choque en comparación con las bobinas de servicio anteriores.
Las bombas RSA y RSH se utilizan con aceite ligero y pesado con regulador de pistón, función de cierre y filtro incorporado.

 

Tu quemador de gasóleo necesita la misma atención que tu coche para ofrecer su máximo rendimiento, y debes mantenerlo periódicamente, cambiando componentes como boquillas, filtros y bobinas.

Una vida útil más larga en condiciones de carga pesada
Las aplicaciones de los quemadores de gasóleo han cambiado en los últimos años para funcionar a presiones más altas y con mayor aislamiento, en parte para reducir el ruido, pero también para lograr un ahorro energético, dando como resultado unas condiciones de funcionamiento más duras para las bombas. Por esta razón hemos actualizado todas las bombas de servicio a la versión 2.0 para satisfacer las más altas exigencias del mercado.

Más información sobre las bombas de gasóleo de servicio 2.0 de la serie Diamond de Danfoss

Características y ventajas

Una vida útil 10 veces más larga en aplicaciones críticas, como por ejemplo en condiciones de carga pesada.

Equipada con la bobina Diamond extraduradera.

Doble garantía.

Junta del eje mecánica.

Sin fugas ni olor a gasóleo.

El filtro de la bomba se puede cambiar en solo 45 segundos, en comparación con los10 minutos de las bombas normales.

Instrucciones para un cambio óptimo y seguro de la bomba de gasóleo de Danfoss (BFP)

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Bomba de combustible tipo BFP 10/11 (tamaño 8 y 12) Español Multiple 24 jun., 2019 463.1 KB .pdf
Folleto técnico Bomba de combustible tipo BFP 10T/11T (tamaño 8 y 12) Español Multiple 13 jun., 2019 480.0 KB .pdf
Folleto técnico Bomba para combustible modelo BFP 20/21, tamaños 3 y 5 Español Multiple 10 abr., 2019 486.3 KB .pdf
Folleto técnico Oil Motor Pump BFPM Controller Inglés Multiple 21 may., 2019 557.2 KB .pdf
Folleto técnico Oil Motor Pump type BFPM 20 Inglés Multiple 22 may., 2019 375.2 KB .pdf
Folleto técnico Oil Motor Pump type BFPM 21 Inglés Multiple 22 may., 2019 499.5 KB .pdf
Folleto técnico Oil Motor Pump type BFPM 52 Inglés Multiple 22 may., 2019 509.8 KB .pdf
Folleto técnico Oil Motor Pump type BFPM 61 Inglés Multiple 22 may., 2019 538.7 KB .pdf
Folleto técnico Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) Español Multiple 27 may., 2019 454.7 KB .pdf
Folleto técnico Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) Inglés Multiple 27 may., 2019 404.8 KB .pdf
Folleto técnico Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 Inglés Multiple 10 abr., 2019 435.8 KB .pdf
Folleto técnico Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 Inglés Multiple 24 jun., 2019 412.5 KB .pdf
Folleto técnico Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 Inglés Multiple 13 jun., 2019 427.7 KB .pdf

Herramientas de soporte

Herramientas de software

Vídeos

Amplía tus conocimientos viendo nuestros vídeos

Mira una selección de nuestros últimos vídeos sobre componentes de quemadores de combustible en esta página, o sigue los enlaces hasta nuestro canal de YouTube donde podrás ver la colección completa de vídeos que ofrecemos. Encontrarás una amplia selección de vídeos de instalación y de ayuda, entre otros.

Garantía

La bomba de combustible de la serie Service 2.0 de Diamond de Danfoss proporciona una robustez y resistencia excepcionales. Para destacar la durabilidad superior del producto, nos complace duplicar nuestra garantía de 18 a 36 meses, una oferta aplicable a partir de la fecha de fabricación.