VACON® NXP DC/DC Converter

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Soporte energético más cerca del consumo

Para contribuir a mejorar el rendimiento mejorando el uso de la energía, el almacenamiento energético se introduce cada vez más en los sistemas para crear soluciones híbridas. Se utilizan varios métodos de almacenamiento, pero, debido a la reducción de los costes de las baterías y al aumento de la densidad energética, el uso de la batería se considera el medio de almacenamiento de más rápido crecimiento y más fácil de integrar actualmente. Los convertidores CC/CC pueden utilizarse para conectar fuentes como baterías, supercondensadores, celdas de combustible o paneles solares.

Debido al amplio rango de entrada de las tensiones de alimentación, por ejemplo, de la batería, la aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede usar para vincular la tensión de la fuente con un sistema de bus de CC común con el objetivo de poder utilizar la energía almacenada para crear la tensión de bus de CC requerida para utilizar la maquinaria de estos sistemas híbridos.

La aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede instalar en módulos de convertidor VACON® NXP refrigerados por líquido y por aire.

Tensiones de alimentación y gama de potencias

Refrigerados por aire:

  • 3 x 380-500 V a 180-1100 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
  • 3 × 525-690 V a 200-1200 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**

Refrigerados por líquido:

  • 3 × 380-500 V a 160-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
  • 3 × 525-690 V a 210-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**

*La tensión mínima depende del caso
**Dependiendo de la tensión del bus de CC del sistema. La tensión de la fuente (batería) siempre debe ser inferior a la tensión del bus de CC.

Características y ventajas

Utilizando el mismo hardware y la misma plataforma de control de la serie VACON® NXP, los convertidores CC/CC requieren muy poca inversión adicional para la misma flexibilidad del sistema.

Como solución modular, los convertidores de CC/CC se añaden fácilmente al bus de CC de un sistema proporcionando un acceso casi instantáneo a fuentes de CC adicionales y una fácil expansión.

Al utilizarse las mismas configuraciones de hardware de la serie VACON® NXP, los equipos de mantenimiento requieren muy poca o ninguna formación adicional.

La amplia gama de intensidades nominales garantiza una integración más sencilla de una enorme variedad de tensiones comunes de bancos de baterías.

Las pilas de batería viejas son fáciles de reemplazar para garantizar un reducido tiempo de inactividad.

Compatible con una gran variedad de fuentes de tensión de CC o medios de almacenamiento de energía.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Caso práctico Astrid_Helene Inglés Multiple 20 mar., 2019 439.1 KB PDF
Folleto Danfoss Drives Product Overview Inglés Multiple 20 mar., 2019 1.7 MB PDF
Caso práctico DC backup protects power plant Inglés Multiple 01 nov., 2019 295.8 KB PDF
Ficha informativa Documentation Information Leaflet Inglés Multiple 01 oct., 2019 340.7 KB PDF
Ficha informativa DrivePro® Coverage Inglés Estados Unidos 13 jul., 2017 322.4 KB PDF
Caso práctico Future of the Fjords catamaran Inglés Multiple 09 abr., 2019 482.1 KB PDF
Ficha informativa Hybridization Inglés Multiple 01 sep., 2019 2.4 MB PDF
Ficha informativa Hybridization Inglés Estados Unidos 01 nov., 2019 2.3 MB PDF
Ficha informativa Hybridization Español Multiple 15 may., 2017 1.6 MB PDF
Folleto Marine and Offshore solutions Inglés Estados Unidos 29 may., 2018 9.1 MB PDF
Ficha informativa VACON® Advanced Safety Options Inglés Multiple 12 jul., 2019 231.9 KB PDF
Guía de diseño VACON® Hybridization Design Guide Inglés Multiple 01 ene., 2017 3.8 MB PDF
Guía de instalación VACON® NX DC Fan with ext supply Inglés Multiple 01 may., 2017 9.9 MB PDF
Guía de aplicación VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V079 Inglés Multiple 01 abr., 2019 788.0 KB PDF
Operating guide - AQ VACON® NXP DC DC Converter Operating G. Inglés Multiple 01 ene., 2017 1.0 MB PDF
Ficha informativa VACON® NXP DC/DC Converter Inglés Multiple 01 sep., 2019 2.0 MB PDF

Software

Tipo Nombre Idioma Actualizado Versión Estado Descargar Tipo de archivo
Firmware del fieldbus VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 ago., 2019 003 RL 3.1 MB ZIP
Firmware del fieldbus VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 dic., 2019 004 RL 3.1 MB ZIP
Herramientas de software VACON® NCDrive 05 jun., 2019 2.0.40 RL 4.8 MB ZIP
Herramientas de software VACON® NCIPConfig 19 dic., 2018 1.6.5.7 RL 672.6 KB ZIP
Herramientas de software VACON® NCLoad 05 jun., 2019 1.0.32 RL 3.6 MB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 ene., 2016 RL 748.0 B ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 ene., 2016 RL 1.3 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb., 2018 RL 2.7 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 ene., 2012 RL 3.5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb., 2015 RL 7.4 KB ZIP
Software de aplicación VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mar., 2019 079 RL 1.3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 ene., 2015 RL 13.2 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mar., 2017 RL 13.4 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 27 abr., 2020 RL 13.4 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 04 may., 2020 RL 13.4 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 sep., 2019 RL 70.7 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 ene., 2018 RL 145.2 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 jun., 2017 RL 436.6 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb., 2018 RL 531.9 KB ZIP
Firmware del fieldbus VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 ago., 2019 004 RL 7.0 MB ZIP
Firmware del fieldbus VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 30 mar., 2020 005 RL 7.2 MB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54.0 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23.6 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 25 nov., 2019 RL 58.0 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461.7 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 abr., 2018 RL 151.5 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEC EtherCAT ESI 20 feb., 2020 RL 162.7 KB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® OPTEC EtherCAT ESI 02 ago., 2021 RL 162.7 KB ZIP
Herramientas de software VACON® Safe 24 jun., 2019 1.0.2.0 RL 3.9 MB ZIP
Archiv. de config. de fieldbus VACON® TIA Portal Function Blocks 16 feb., 2018 RL 2.9 MB ZIP

Aplicaciones relacionadas

  • Ahorro de picos
  • Integrar las fuentes de energía renovables (solar, pilas de combustible) en los sistemas comunes de bus de CC
  • Añadir almacenamiento de energía (baterías) a los sistemas comunes de bus de CC
  • Conversión inteligente de energía para redes inteligentes
    Conversión de energía para Redes Inteligentes

    Equilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.

  • Convertidores para la generación y conversión de energía marina
    Convertidores para la generación y conversión de energía marina

    Aprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.

  • Convertidores para sistemas de propulsión marina

    Para un funcionamiento más eficiente y una mayor libertad en el diseño de buques, piensa en la propulsión principal eléctrica con ingeniería de Danfoss.

Casos prácticos

  • Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana
    Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana

    Los transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros