Válvula de control principal arriba/abajo de la pala

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Monitorización de la presión de la válvula de control principal para optimizar la potencia

Para garantizar el máximo funcionamiento durante la elevación y el descenso del brazo, es necesario controlar la presión de la válvula de control principal (MCV) para aumentar o disminuir el efecto sobre la bomba hidráulica; el uso de un transmisor de presión instalado en la MCV permite reducir el consumo de diésel y obtener la máxima potencia.

Especificaciones típicas

  • Rango de presión: 0 a 400 bar
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Tiempo de respuesta típico <1 mS
  • Exceso de presión: 3 x FS
  • Presión de rotura: 10 – 20 x FS

Características y ventajas

Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado

Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Excelente inmunidad EMC

Sin deriva

Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable

Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Productos relacionados

  • Serie MBS 1200 - Danfoss
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales
    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.