Mantenimiento más inteligente con monitorización del filtro de onda senoidal
Saque el máximo partido a sus convertidores de frecuencia con la monitorización integrada del filtro de onda senoidal, ahora disponible en los convertidores de frecuencia premium VLT® de Danfoss. Como parte de nuestro paquete mejorado de monitorización basada en condiciones (CBM), esta nueva función permite la detección temprana de la degradación del condensador en filtros de onda senoidal para VFD, lo que reduce el riesgo de averías y tiempos de inactividad no planificados.
Al realizar un seguimiento de las condiciones de los filtros clave desde el interior del convertidor de frecuencia (sin necesidad de sensores externos), su equipo de mantenimiento puede responder antes de que los problemas aumenten. Esto significa una mejor protección, una mayor vida útil del equipo y un funcionamiento más seguro.
Contacte con nuestro experto
La CBM es especialmente adecuada para ubicaciones remotas o dispositivos de difícil acceso. Con la monitorización permanente, se pueden detectar y solucionar fallos potenciales antes de que se produzcan fallos reales en el motor y tiempos de inactividad de la producción. Al llevar las estrategias de mantenimiento al siguiente nivel con la CBM, las industrias pueden aumentar el tiempo de actividad de sus aplicaciones, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa general.
Más información sobre la monitorización remota