AB-QM 4.0 la nueva válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)

viernes, 11 de octubre de 2019

Después de 15 años, estamos empezando a despedirnos de uno de nuestros productos más reconocidos en sistemas HVAC de calefacción y refrigeración, la válvula de equilibrado y control independiente de presión diferencial: AB-QM (PICV).


Su funcionalidad independiente de la presión cambió totalmente el mercado de válvulas de equilibrado y control hidráulicos para unidades terminales en edificios no residenciales.

Hoy estamos orgullosos de presentar a su sucesor; AB-QM 4.0

 

Conoce la nueva AB-QM 4.0, nuestra nueva PICV reinventada especialmente para diseñadores de HVAC, propietarios de edificios y usuarios de edificios. La válvula está diseñada para su uso en combinación con actuadores convencionales o con el actuador digital Danfoss NovoCon® S. Ideales para soluciones HVAC 4.0 en edificios comerciales inteligentes como hoteles u oficinas


Autoridad de la válvula del 100%

Las nueva válvula Danfoss AB-QM 4.0 está diseñadas en tamaños de DN15 a 32 y añade nuevas características y especificaciones mejoradas a las capacidades probadas de la conocida serie AB-QM. La autoridad única de la válvula del 100%, lograda por un controlador de presión diferencial incorporado, permanece inalterada. Esto garantiza un rendimiento de control preciso de las válvulas. Se han implementado varios cambios y mejoras significativas, lo que la convierte en una válvula completamente nueva en lugar de una actualización.


Mayor resistencia a la cal y a las obstrucciones

Lo más notable es el rediseño del interior. Mediante el uso de material de polímero PPSU innovador, la resistencia de la válvula a la cal y las obstrucciones se ha mejorado considerablemente en comparación con cualquier otra válvula de control HVAC. unas exhaustivas pruebas han demostrado la continua estabilidad de las características de caudal y rendimiento de control preciso, también después de años de uso.

La presión se ha aumentado de PN16 a PN25, mientras que la presión diferencial requerida sigue siendo de sólo 16 kPa.

AB-QM 4.0 mayor capacidad de flujo por tamaño DN

Mayor capacidad de caudal por tamaño DN

El caudal ajustable de las válvulas AB-QM 4.0 se ha incrementado significativamente, por ejemplo de un máximo de 450 a 600 l/h con DN15, lo que permite controlar mayores capacidades en la unidad terminal mediante válvulas de menor dimensión. La preconfiguración del caudal mínimo se ha reducido del 20% anteriormente, a solo un 10% ahora. Alternativamente, las válvulas también están disponibles como versiones de alto o bajo caudal. Como el DN15 HF con capacidad ajustable de 120 a 1200 l/h. O el DN15 LF con capacidad ajustable de 20 a 200 l/h.

Todas las válvulas AB-QM 4.0 están disponibles con rosca interna o externa y con o sin tapones de prueba. Y cuentan con una escala pre-configuración que permanece visible desde diversos ángulos, incluso con un actuador montado en la válvula.

Introducción global por fases

Las nuevas válvulas AB-QM 4.0 en DN15 y DN20 están disponibles durante el último cuatrimestre de 2019 inicialmente en Asia, India, Oriente Medio, América Latina, España y en la región DACH. Una vez ampliada la producción, las válvulas, junto con el también nuevo actuador térmico TWA-Q, estarán disponibles en el primer cuatrimestre de 2020 en el resto de Europa y China. Se espera que las versiones DN25 y DN32 estén disponibles en el tercer cuatrimestre de 2020.

AB-QM 4.0 con NovoCon S conecta el sistema hidráulico de HVAC a los BMS

Conectividad hidráulica para HVAC con los BMS

Todas las válvulas están diseñadas para su uso tanto con actuadores convencionales (on-off o modulados) como con el actuador digital Danfoss NovoCon® S de alta precisión, que se puede integrar en los sistemas de control de edificios (BMS) a través de la comunicación de bus BACnet o Modbus. Esto significa que las válvulas AB-QM 4.0 permiten conceptos de construcción inteligente en edificios comerciales como hoteles o complejos de oficinas.

;