Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial aprobadas para su uso con refrigerantes alternativos R448A, R449A y R452A

lunes, 18 de junio de 2018

La transición de los refrigerantes se está acelerando y las asociaciones HVAC-R están instando a la industria a alejarse del R404A. A fin de ayudar a nuestros clientes a seguir el ritmo, Danfoss ha lanzado muchos tipos de productos para las principales alternativas de refrigerante de bajo GWP, como R448A, R449A y R452A, y continúa actualizando Coolselector® mensualmente.

Danfoss anima a los profesionales de la refrigeración comercial a que no retrasen su cambio a refrigerantes con bajo GWP por más tiempo, y abogan por apoyarlos en cada paso del camino. La incertidumbre sobre la selección de refrigerantes y el suministro futuro, así como los malentendidos sobre la capacidad de los componentes, podrían estar impidiendo que algunos adquieran las habilidades y el conocimiento que necesitan para abordar nuevos refrigerantes con confianza.

Por lo tanto, Danfoss está publicando una serie de recursos online para ayudar con la selección, instalación y modernización, y se ha comprometido a continuar desarrollando componentes cualificados compatibles con los nuevos y prometedores refrigerantes a medida que surjan. También está introduciendo un número creciente de unidades multi-refrigerantes, para dar la máxima flexibilidad tanto ahora como en el futuro.

Para aplicaciones de refrigeración comercial pequeñas y medianas, como las cámaras frigoríficas, R448A, R449A y R452A son excelentes alternativas al R404A, complementando al R407 A / F. Dada la corta vida útil y el coste del R404A, la transición a refrigerantes alternativos que tengan un nivel de GWP más bajo es un paso lógico que debemos tomar ahora. Las soluciones están disponibles hoy para todas las partes de los sistemas de refrigeración con compresores, unidades condensadoras, intercambiadores de calor, válvulas de expansión eléctricas y termostáticas, válvulas de solenoide, controles, controladores electrónicos y otros componentes de línea, para aplicaciones a media o baja temperatura . Las versiones recientes incluyen EVR v2, TE5-55, válvulas TU, compresores scroll MLZ, VLZ y MTZ  y compresores alternativos, y las unidades condensadoras carrozadas Optyma ™ con R448A, R449A y R452A.

El plan de calificación abarca el R513A y R450A * como alternativas de refrigerante complementario al R134a, ya que ofrece un rendimiuento similar.

Para las aplicaciones autónomas que se utilizan normalmente en el servicio de alimentos, las soluciones a largo plazo se dirigen a los refrigerantes naturales. Para aplicaciones con una carga de refrigerante de menos de 150 g, Danfoss ofrece una amplia gama de componentes adecuados para varios refrigerantes A3 * como R290 y R600a. En complemento a R404A, R513A es una buena opción cuando la limitación de carga es superior a 150g, o cuando el refrigerante de clase A3 * no es aplicable.

Cool Tools:

Para ayudar a identificar los componentes adecuados para refrigerantes nuevos, la mejor opción es Coolselector®2. El software puede hacer sugerencias, permitiendo a los usuarios seleccionar los componentes más adecuados en función de varios parámetros, como la capacidad de refrigeración, refrigerante, evaporación y temperatura de condensación, además de muchos otros variables de los sistemas de refrigeración comunes. Además de una gran cantidad de refrigerantes, Coolselector® 2también admite cálculos para varios sistemas de refrigeración y selección de componentes para cámaras frigoríficas.

El software de selección trabaja mano a mano con la herramienta Low-GWP tool y la aplicación Refrigerant Slider (regla de refrigerantes), lo que permite a los clientes identificar fácilmente los componentes correctos para los refrigerantes alternativos, dadas sus propiedades termodinámicas específicas.
*según modelos

Your toolbox: