Con los nuevos Danfoss Smart Sensors ™, los fabricantes y los clientes de la industria de bombas de agua y compresores de aire ahora obtienen características de diseño innovadoras, para capacidades instantáneas de ajuste fino, programación y diagnóstico. Y todo esto a través de una interfaz de usuario basada en web rápida, fácil e intuitiva.
Danfoss Smart Sensors ™ es una plataforma electrónica de sensores digital y editable que te permite utilizar nuevas funciones programables al desarrollar e integrar nuevos sensores para tu aplicación. Esto tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo de desarrollo durante la fase de diseño, minimizar el tiempo de inactividad de la aplicación y, al mismo tiempo, permite acceder a diagnósticos de sensores fiables en el sitio. Otra nueva característica es una forma innovadora para que podamos ofrecerte soporte técnico remoto rápido y efectivo cuando lo necesites.
La solución del sensor se basa en el transmisor de presión DST P140 robusto y de eficacia probada, diseñado para aplicaciones de agua, así como en el nuevo transmisor de presión DST P300. Un protocolo de comunicación de interfaz de un cable (OWI) permite un fácil acceso al cerebro del sensor a través del conector eléctrico del sensor, para hablar con el sensor.
Ahora, aquí es donde entra en juego la nueva herramienta de sensor inteligente Edix ™. Esta herramienta del tamaño de una caja de cerillas maneja el protocolo de comunicación y habilita las capacidades de lectura y escritura a través de la aplicación web inalámbrica e intuitiva Edix ™ Smart Sensor. Esto significa que puede utilizar prácticamente cualquier dispositivo con una interfaz web como interfaz de usuario.
“Con la herramienta de comunicación Edix ™, ahora obtienes capacidades de lectura y escritura relevantes. Esto permite a los fabricantes de equipos originales y clientes acortar significativamente el tiempo de desarrollo crítico para el negocio con una rápida adaptación de los sensores a las nuevas necesidades de las aplicaciones, lo que garantiza una gestión impecable de la presión al diseñar sistemas de bombas reforzadoras y aplicaciones similares para el manejo de agua ” afirma Senior Business Development Manager Dennis B. Carstensen.
Convierte semanas en horas con un diseño inteligente
La nueva plataforma de sensores inteligentes digitales está diseñada para optimizar y facilitar significativamente tus procesos de ingeniería al convertir las semanas en horas. De hecho, nunca ha sido tan fácil crear una solución de sensor personalizada. No más ondas de creación de prototipos que consumen mucho tiempo. Con la herramienta de sensor inteligente Edix ™, puedes ajustar, afinar y obtener instantáneamente datos de sensores más ricos en la fase de diseño y prueba, impulsando tu negocio con una lista de nuevos beneficios inteligentes:
- Menor tiempo de desarrollo
Adaptación rápida del sensor a las nuevas necesidades de la aplicación - Salud del dispositivo
La salud del dispositivo se puede evaluar sin desmontar el sensor - Proceso de cualificación / lanzamiento
Mejora en el tiempo de comercialización y tasa de éxito - Ajuste fino
Configura los ajustes básicos para encontrar la configuración óptima antes de bloquear los parámetros del sensor para compras por volumen - Soporte remoto
Permítenos ofrecerte acceso global a soporte técnico remoto, utilizando las nuevas funciones de descarga y carga para datos de sensores y manejo de archivos, durante la fase de diseño
Además de esto, se agregará aún más inteligencia a la plataforma Danfoss Smart Sensors ™ en el futuro, ya que nuevas características, como la capacidad de programación extendida del sensor y el diagnóstico avanzado, ya están en proceso.
Visita el sitio web de Danfoss SmartSensors.danfoss.com para obtener más información sobre Danfoss Smart Sensors ™.
Las características adicionales de Danfoss Smart Sensors ™ incluyen:
- Ajuste del tiempo de respuesta (característica de salida del sensor)
- Ajuste offset del sensor
- Ajuste del rango de presión / ganancia del sensor
- Ajuste de la salida del sensor (Zero y FS)
- Ajuste de nivel de recorte / sujeción de salida
- Diagnóstico: ajuste del nivel de la señal de error
- Descarga y carga de datos / configuraciones del sensor
- Lectura de la señal de presión (one-shot)
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40M - Transmisor de presión de titanio resistente a la corrosión para aplicaciones navalesDST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente flexible para aplicaciones industriales, de aire y agua dura. Descubre ahora un rendimiento escalable y fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M - Transmisor de presión para aplicaciones navalesEl DST P30M es un transmisor de presión robusto para aplicaciones navales, reforzado con tecnología Danfoss Smart Sensor ™. Explora la solución inteligente ahora.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™Danfoss Smart Sensors™ para aplicaciones de agua, navales, motores, de hidráulica móvil y clima convierten los beneficios del IIOT en realidad. Descubra ya la era de los sensores digitales #DigitalSensorAge.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Herramienta de comunicación DST Edix™La herramienta de comunicación DST Edix™ permite la comunicación bidireccional con los sensores inteligentes. Hable con su sensor y desbloquee su potencial hoy mismo.