CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Danfoss presenta productos en una solución CO₂ MiniPack

lunes, 2 de noviembre de 2020
Aprovecha el CO₂ transcrítico con nuestra solución todo en uno

Aprovecha el CO₂ transcrítico con nuestra solución todo en uno

El CO2 se está convirtiendo rápidamente en el refrigerante preferido de los minoristas de alimentos. Actualmente, los supermercados están cambiando a sistemas de refrigeración de CO2 transcrítico a un ritmo de 10.000 por año, y ese número sigue creciendo.

Y por una buena razón. El CO2 ofrece beneficios sustanciales, especialmente para quienes buscan limitar su impacto en el medio ambiente. Al cambiar de HFC a CO2, los minoristas de alimentos pueden reducir el potencial de calentamiento global (GWP) de sus tiendas a tan solo 1. Cuando se implementan correctamente, los sistemas de CO2 transcrítico también pueden reducir los costes y aumentar la fiabilidad, una propuesta atractiva para cualquier propietario de tienda.

Pero mientras que el CO2 transcrítico ha sido, hasta ahora, el dominio de los supermercados con equipos de refrigeración a gran escala, cada vez más tiendas de pequeñas lo miran con gran interés. Y aunque el CO2 transcrítico tiene la reputación de ser complejo y difícil de trabajar, la nueva tecnología lo hace más accesible y más fácil de implementar; tecnología como la nueva solución CO2 MiniPack de Danfoss.

Presentamos la nueva solución CO2 MiniPack

La nueva solución CO2 MiniPack facilita a los propietarios de tiendas pequeñas aprovechar los beneficios del CO2. Al combinar cinco productos 100% compatibles en una sola solución, la solución CO2 MiniPack ofrece varios beneficios clave:

  • CO2 más fácil: configuración e instalación rápidas, incluso sin un amplio conocimiento sobre CO2
  • Compacta y fiable: una huella de sistema pequeña, diseñada para ser completamente útil
  • Completa y adecuada: cinco productos compatibles en una sola solución para un control completo de la aplicación
  • Costes operativos reducidos: eficiencia energética óptima y seguridad mientras se mantiene centra en la seguridad alimentaria 

La solución CO2 MiniPack se compone de cinco nuevos productos:

  • CCMT Light - Una válvula reguladora de presión eléctrica altamente fiable optimizada para refrigeración transcrítica con CO2  
  • Controlador AK-PC 572 - una solución completa para minoristas de tiendas pequeñas que hace que el uso de CO₂ sea accesible, incluso para aquellos con poca o ninguna experiencia en su uso.
  • EKE 2U - un módulo de energía de respaldo diseñado para mejorar la fiabilidad del sistema y proteger el compresor en caso de pérdida de energía
  • EKE 1P – se utiliza como módulo de extensión para otros controladores Danfoss o como controlador de válvula paso a paso.
  • VLT FC280 - un variador de frecuencia de refrigeración VLT diseñado para reducir los costes del sistema de refrigeración.

La solución CO2 MiniPack también incluye una pantalla gráfica, un filtro secador y sensores de presión y temperatura. Solicita los componentes individualmente y crea tu solución para tiendas pequeñas de acuerdo con tus especificaciones.
 
Aproveche los beneficios del CO2

Puedes obtener más información sobre cómo la solución CO2 MiniPack puede permitir el uso de CO2 en tiendas de pequeñas visitando nuestro sitio web o contactando con tu representante local de Danfoss.

Productos

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss } else if (isBigColumns) { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss } else { Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico - Danfoss }
    Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico

    El CCMT es una válvula de accionamiento eléctrico diseñada específicamente para funcionar en sistemas de CO2. La válvula puede funcionar como una válvula de expansión, como un regulador de presión para el gas cooler como una válvula de bypass de gas con regulación de contrapresión en aplicaciones transcríticas o subcríticas.

Visita nuestra página web sobre CO2

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else if (isBigColumns) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss }
    CO₂ en la industria de distribución alimentaria

    Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store - Danfoss } else if (isBigColumns) { Smart Store - Danfoss } else { Smart Store - Danfoss }
    Smart Store

    Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.

Artículos relacionados