Los diseñadores e instaladores de sistemas SWRO han confiado en la tecnología de bomba de pistones axiales (APP) de Danfoss como una solución altamente flexible y de alta eficiencia para muchas aplicaciones SWRO: terrestres, alta mar y navales.
Y por una buena razón. La gama de bombas APP ofrece tasas de eficiencia tan altas como el 92%. Las bombas APP también son fáciles de mantener y pueden pasar mucho tiempo entre las citas de servicios.
Hasta la fecha, la gama de bombas APP de Danfoss incluía tamaños tan bajos como 0.6-1.5 y tan altos como 53-86. Ahora, estamos listos para ofrecer un tamaño adicional para hacer que el rango sea aún más flexible y ofrecer a nuestros clientes aún más opciones.
La nueva bomba APP 92 de Danfoss es una ampliación de la APP 53-86 y es una opción ideal para plantas SWRO de tamaño medio. Pueden funcionar fácilmente en paralelo, lo que da un mayor caudal.
El tamaño compacto y el bajo peso de las bombas APP permiten una configuración flexible en casi cualquier entorno. También son fáciles de mantener y pueden recibir servicio de campo, lo que hace que la bomba sea ideal para su uso en lugares remotos.
Características y beneficios
Amplio conocimiento de la aplicación
Las tasas de eficiencia más altas en la industria
Compacta y pequeña – la mitad de tamaño que las bombas de la competencia
Largo tiempo entre intervalos de servicio
Diseño sencillo y fácil de utilizar
Simple y fiable con alto tiempo de actividad.
Tiempo de amortización corto
Visita nuestra página específica sobre bombas APP para obtener más información

Mira nuestras bombas APP en acción
Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, un popular resort de lujo, reemplazó una antigua bomba recíproca con una nueva bomba APP de Danfoss, asegurándoles un mantenimiento simplificado, un alto ahorro de costos de energía y un bajo costo total de propiedad, ya que el agua dulce fluye las 24 horas Día, 7 días a la semana.
Case studies
-
Canaragua utiliza bombas y ERD Danfoss en su planta ultra-compacta de RO en Gran CanariaSi bien Canaragua ha instalado docenas de plantas de ósmosis inversa de agua de mar por todo el territorio de las islas Canarias, el proyecto de Puerto de Mogán era distinto, por la importancia de conseguir unas dimensiones reducidas. El ayuntamiento necesitaba ampliar la producción de agua y la mejor localización de la nueva planta era en mitad del casco histórico, junto a la plaza principal.
-
Soluciones Danfoss con bajo consumo de energía para desalación industrialCon la novedosa tecnología de Danfoss, Acciona ha construido una innovadora planta de desalación por ósmosis inversa, la más grande del Mediterráneo. En este proyecto, las soluciones de Danfoss han reducido el consumo de energía y los costes de producción en comparación con los sistemas tradicionales.
-
TAGUA responde al desafío de la desalación y de la eficiencia energética colaborando con DanfossIndependientemente del tamaño de la planta de desalación, Danfoss se diferencia del resto de competidores aportando cuatro tecnologías clave en el proceso: Bombas de Alta Presión, Sistemas de Recuperación de Energía, Variadores de Velocidad y Controles de Presión y Fluido.
-
Salt Separation Services selects the compact and highly reliable Danfoss pump for the Royal Navy´s aircraft carriers El diseño compacto, la alta fiabilidad y la competitividad de costes hacen que las bombas Danfoss sean una opción perfecta para los barcos. Las bombas funcionan en más de cien plantas de RO solo para la Royal Navy.Salt Separation Services selecciona las bombas compactas y eficientes de Danfoss para los portaviones de la Royal Navy
-
Las bombas Danfoss reducen los costes energéticos y las emisiones de CO₂ en HawáiUna comunidad de vecinos hawaiana que utiliza bombas APP Danfoss en el sistema de irrigación de su campo de golf se beneficia de una disminución del 38 % en los costes energéticos y de una excepcional reducción de las emisiones de carbono.