Female ports
Model code | Cavity | Rated pressure | Rated flow | 3D model |
3C11-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 20 lpm (5 gpm) |
STP files |
3C12-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 35 lpm (9 gpm) |
STP files |
3C13-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 70 lpm (19 gpm) |
STP files |
3C14-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 95 lpm (25 gpm) |
STP files |
3C15-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 150 lpm (40 gpm) |
STP files |
3C16-01 | None | 350 bar (5075 psi) | 230 lpm (61 gpm) |
STP files |
RS 06 | None | 350 bar (5075 psi) | 30 lpm (8 gpm) |
STP files |
RS 10 | None | 350 bar (5075 psi) | 60 lpm (16 gpm) |
STP files |
RS 13 | None | 315 bar (4500 psi) | 100 lpm (26 gpm) |
STP files |
RS 19 | None | 280 bar (4000 psi) | 140 lpm (37 gpm) |
STP files |
RS 25 | None | 245 bar (3500 psi) | 200 lpm (53 gpm) |
STP files |
Documents
Type | Name | Language | Valid for | Updated | Download | File type |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | ICS Check Valves Technical Information | English | Multiple | 18 Sep, 2020 | 2.6 MB |