Quick-Links – Druckmessumformer
Druckmessumformer und Sensoren
Danfoss Industrieautomatik bietet ein breites Spektrum an Drucksensoren, Druckmessumformern und Druckwandlern für verschiedene Industrieanwendungen.
Die nachstehende Liste mit Links führt Sie zu unserem Online-Produktkatalog, aus dem Sie den passenden Sensor auswählen können. Im Datenblatt finden Sie weitere Informationen über das Produktprogramm innerhalb der verschiedenen Typencode-Familien.
Sie sind mit unseren Typencodes nicht vertraut?
Wenn Sie nicht wissen, welchen Druckmessumformer Sie anhand der nachstehenden Typenschlüssel auswählen sollen, gehen Sie zur Anwendungsübersicht, um die passenden Produkte für Ihre Anwendung auszuwählen.

MBS 32 – Druckmessumformer mit Spannungsausgang

MBS 33 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

MBS 33M – Druckmessumformer für Marineanwendungen

MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen - OEM-Kunden

MBS 1250 – „Heavy Duty“-Druckmessumformer - OEM-Kunden

MBS 1350 – Druckmessumformer mit dualen Signalausgängen und Dämpfungsdüse - OEM-Kunden

MBS 1700 – Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen

MBS 1750 – Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse für allgemeine industrielle Anwendungen

MBS 1900 – Druckmessumformer für Luft- und Wasseranwendungen

MBS 2050 – Druckmessumformer mit ratiometrischem Ausgangssignal und Dämpfungsdüse

MBS 2100-Serie – Druckmessumformer für Marineanwendungen und hohe Temperaturen

MBS 2150 – Druckmessumformer für Marineanwendungen und hohe Temperaturen, mit Dämpfungsdüse

MBS 2250 – Druckmessumformer für Anwendungen mit hohen Temperaturen

MBS 3000 – Druckmessumformer

MBS 3050 – Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse

MBS 3100 – Druckmessumformer für Marineanwendungen

MBS 3150 – Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse für Marineanwendungen

MBS 3200 – Druckmessumformer

MBS 3250 – Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse

MBS 3300 – Druckmessumformer für Marineanwendungen mit hohen Temperaturen

MBS 4010 – Druckmessumformer mit frontbündiger Membran

MBS 4050 – Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse

MBS 4201 – Druckmessumformer, geeignet für EEx-Bereiche

MBS 4251 – Druckmessumformer, geeignet für EEx-Zulassungen, mit Dämpfungsdüse

MBS 4500 – Druckmessumformer mit Nullpunkt- und Bereichsjustierung

MBS 4510 – Druckmessumformer mit frontbündiger Membran, Nullpunkt- und Bereichsjustierung

MBS 4701 – Druckmessumformer für EEx-Bereiche, mit Nullpunkt- und Bereichsjustierung

MBS 4751 – Druckmessumformer für EEx-Bereiche, mit Dämpfungsdüse, Nullpunkt- und Bereichsjustierung

MBS 5100 – Block-Druckmessumformer für Marineanwendungen

MBS 5150 – Block-Druckmessumformer mit Pulsationsdämpfer für Marineanwendungen

MBS 8200 – „Slime-line“ Druckmessumformer

MBS 8250 – „Slim-line“ Druckmessumformer mit Dämpfungsdüse

MBS 9200 – Druckmessumformer

MBS 9300 – Niederdruck-Druckmessumformer für Marineanwendungen

MEP 2250 – elektronische Druckschalter, duale Ausgänge

MEP 2650 – elektronische Druckschalter, Einzelausgang

EMP 2 – Druckmessumformer, Feldgehäuse