COMPASS

  • Übersicht
  • So funktioniert es
  • Support
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt

COMPASS - hilft Ihnen, eine Danfoss-Alternative zu finden

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS bietet einen direkten Vergleich zwischen Danfoss und Produkten der Wettbewerber.

 

COMPASS

Testen Sie COMPASS

Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um COMPASS zu starten.

Wählen Sie „Verdichter“ aus, um die beste Verdichter-Alternative von Danfoss für das vorhandene Verdichtermodell in Ihrem System zu suchen.

So funktioniert es

Kurzanleitung:

1. Textsuche: Geben Sie die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer ein – aktiv oder abgekündigt, teilweise oder vollständig.
2. Sie können den Anwendungsbereich auswählen; das ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
3. Wählen Sie das Kältemittel aus. Dies ist nicht unbedingt notwendig, aber es begrenzt die Liste der möglichen Modelle.
4. Wenn Sie den Hersteller kennen, können Sie diesen auswählen.
6. Wenn Sie die Suche weiter einschränken möchten, wählen Sie die Technologie aus.

Support

Software-Richtlinien

Bitte beachten Sie, dass alle Werte und Komponenten, die berechnet und durch diese Software ausgewählt werden, vom Benutzer überprüft werden müssen. Der Benutzer muss vor der Auswahl außerdem sicherstellen, dass die Installationsbedingungen den professionellen Standards und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Lesen Sie hierzu bitte auch unseren Haftungsausschluss weiter unten.

Die nachstehenden Nennbedingungen wurden für die Verarbeitung der Kälteleistung verwendet:

 

Folgende Markennamen wurden wie folgt unterteilt:

Anwendung
Kältemittel
Hersteller
Elektrische Daten
Technologie (Hermetisch oder Scroll)

Verdichter mit einer Skala von +10 % oder ±20 % in der Kälteleistung werden möglicherweise als am besten passende Alternativen vorgeschlagen.

 

 

 

Haftungsausschluss

Alle von dieser Software berechneten Werte und vorgeschlagenen Produktleistungen müssen vom Benutzer überprüft werden. Danfoss kann keine Haftung für mögliche Fehler im COMPASS-Programm übernehmen.

Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt für bereits bestellte Produkte unter der Voraussetzung, dass die Anpassungen ohne substanzielle Änderungen der bereits vereinbarten Spezifikationen möglich sind. Alle eingetragenen Markenzeichen in diesem Material (Dokumentation) sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

©2017 Danfoss A/S

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.