Danfoss Link™ App für das neue DEVIlink™ System
Als Teil des größten, dänischen Industrieunternehmens Danfoss, bietet der Bereich DEVI elektrische Heizlösungen der Zukunft an.
Die Kombination der App von Danfoss Link™ mit der neuen Lösung von DEVIlink™ macht es möglich, dass Sie das System von DEVI praktisch von überall per Smartphone regeln können.
Seit 2008 setzt DEVI neue Standards mit den Thermostaten DEVIlink™ für die kabellose Regelung von Fußbodenheizungen. Heute, dank der engen Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern von Danfoss, kann DEVI ein neues DEVIlink™ System anbieten, das nicht nur elektrische und wasserbasierte Fußbodenheizungen, sondern auch andere Heizungskomponenten per WLAN regeln kann.
Es ist nicht nur möglich, Ihre Heizungsregelung von zentraler Stelle aus kabellos einzustellen, sondern Sie haben zusätzlich, die Möglichkeit Ihr elektrisches Heizsystem aus der Ferne zu regeln. Neben der Elektroheizung von DEVI benötigen Sie für die flexible Steuerung lediglich das neue DEVIlink™ System und die Danfoss Link™ App auf Ihrem Smartphone.
Die neue Danfoss Link™ App für Smartphones und Tablets ist eine mobile Anwendung, die sicherstellt, dass Haus- oder Wohnungsbesitzer die Regelung der Raumtemperaturen jederzeit und überall steuern können.
Die Danfoss Link™ App ist ganz einfach mit drei vorgegebenen Einstellungen zu verwenden, die – basierend auf Datum und Uhrzeit, die Raumtemperaturen einstellen: Zuhause - außer Haus - nachts oder im Urlaub.
Auf die App haben Sie von überall in der Welt Zugriff und können so bequem von unterwegs die gewünschten Temperatureinstellungen vornehmen. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie früher von der Arbeit oder aus dem Urlaub zurückkommen und angenehme Temperaturen vorfinden möchten.
Die Danfoss Link™ App kann mit dem neuen DEVIlink™ CC (Zentralregler) von überall via Internetverbindung verbunden werden. Mit dem neuen DEVIlink™ CC kann man so den DEVIink™ FT (Fußbodenthermostat) regeln und präzise die gewünschten Temperaturen in seinen Wohnräumen einstellen.
Auch für Elektro-Installateure ist es kinderleicht, das neue DEVIlinkTM System beim Kunden installieren.
Die neue Danfoss Link™ App und der Zentralregler DEVIlink™ CC wurden von uns so konzipiert, dass eine einfache Installation und übergangslose Kommunikation innerhalb des Systems sichergestellt sind.
Die Danfoss Link™ App ermöglicht Fachinstallateuren, ihren Kunden die neueste Technologie für eine smarte Regelung der Raumtemperaturen anzubieten. Folgende Komponenten für das System sind erhältlich: DEVIlink™ CC (Zentralregler), DEVIink™ FT (Fußbodenthermostat), DEVIlink™ RS (Raumthermostat) und DEVIlink™ RU (Signalverstärker).
Die Danfoss Link™ App und der neue Zentralregler DEVIlink™ CC mit WLAN-Funktion.