• Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

Modul zur Abschaltung der Ölversorgung

PVSK-Module sind ideal für Anwendungen mit speziellen Funktionsweisen oder Sicherheitsanforderungen geeignet.

Das PVSK-Modul zur Abschaltung der Ölversorgung ist ein wichtiger Teil unseres Sicherheitskonzepts für Ventile, das auch ein hochmodernes, SIL-2-zertifiziertes PVED-CX und PVSK mit PVG 32 einschließt.

 

Dank einer vollständigen Linie mit PVSK-Modulen bietet Danfoss eine Ergänzung zur umfassenden Produktlinie der PVG 32. Das PVSK-Modul ist für den Einbau in PVG-32-Ventilgruppen für Open- oder für Closed-Center-Systeme geeignet.

Das PVSK lässt sich entweder mechanisch oder elektronisch über unseren elektrohydraulischen PVE-Aktuator steuern.

PVSK – ermöglicht eine Vielzahl von Optionen

Die am Ende angebrachte Ventilsektion beliefert entweder die PVG-Ventilgruppe mit Öl, trennt die Ölzufuhr hierzu ab oder leitet das Öl an einen anderen Ölverbraucher weiter

PVSK-In-Line-Lösungen sind entweder zum Blockieren des nachgelagerten Ölflusses aus dem Einlass oder zur Weiterleitung des Öls über einen zusätzlichen Anschluss verfügbar

Funktionale Sicherheit

Durch die Kombination Ihres PVG mit PVSK und PVED-CX erhalten Sie eine SIL-2-zertifizierte Lösung, die selbst höchste Ansprüche erfüllt.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Chinesisch (CN) China 12.1 MB .pdf
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Englisch Mehrfach 28 Okt, 2018 1.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 3.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 1.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Proportionalventil PVG 16
    Proportionalventile PVG 16
    Das Low-Flow-PVG 16 ist für einfache und komplexe Anforderungen geeignet. Bewährte Technik und Komponenten für kundenspezifische Ventilblöcke.

Verwandte Anwendungen

  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.