PVBM – Zu-/Rücklaufregelung
Kontrollieren Sie den Rückfluss über die Danfoss PVBM-Ventilbaugruppe – die einzige intelligent integrierte Lösung auf dem Markt.
Unser PVBM-Modul für die Zu- und Rücklaufregelung ermöglicht Ihnen hervorragende Kontrolle bei positiver und auch negativer Belastung.
Funktionen und Vorteile
Der modulare Aufbau des PVG 32 ermöglicht Antriebs- und Arbeitsfunktionen in einem PVG.
Ein Zulaufkompensator ermöglicht präzisen und konstanten Durchfluss bei Bergauffahrten
Zwei zusätzliche Kompensatoren sind in das Moduldesign integriert und sorgen für einen kompensierten Rückfluss an allen Anschlüssen.
Weiche Bremssteuerung für Leerlaufantriebssysteme
Die integrierte PVBM-Lösung bietet Installationsvorteile.
Das Prinzip der Zu-/Rücklaufregelung
Das Prinzip der Zu- und Rücklaufregelung betrifft die Kontrolle des Ölflusses zu und von den Motoren, die die Maschine antreiben.
Der Zulaufkompensator kontrolliert den Durchfluss zu den Getriebemotoren.
Der Rücklaufkompensator kontrolliert den Durchfluss aus den Getriebemotoren.
Wenn ein PVBM zum Einsatz kommt, um die Antriebsfunktion in einer Seilbahnanwendung oder einem ähnlichen Antriebssystem mit offenem Kreislauf zu steuern, ermöglicht die besondere Modulbauweise eine reibungslose Steuerung des Antriebssystems bei Bergauffahrten (positive Belastung) und Bergabfahrten (negative Belastung).
Zielanwendungen
Leerlaufantriebssysteme:
Verbesserung der Leistung und Installationsvorteile durch die Kombination aller Ihrer Arbeits- und Antriebsfunktionen in einer PVG-Baugruppe.
Seilwindenanwendungen:
Maximaler Nutzen für Bedienerkontrolle durch die Steuerung sowohl der Zu- als auch der Rücklaufgeschwindigkeit.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 1.8 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Englisch | Mehrfach | 28 Okt, 2018 | 1.3 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Chinesisch (CN) | China | 12.1 MB |