Maximale Flexibilität
PVG 32 ermöglicht maximale Flexibilität. Bewährte, zeitsparende PVG-Technologie. Ganz gleich, welche Ventilkombination verwendet wird, die kompakten Außenmaße des Ventils bleiben unverändert. Unsere elektrohydraulischen PVE-Aktuatoren ermöglichen eine hochmoderne elektronische Steuerung.
Load-Sensing
Durch die Nutzung der PVG-Load-Sensing-Technologie in Verbindung mit einer Verstellpumpe lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken. PVG-Ventile verringern außerdem die Wärmeabgabe und erhöhen die Effizienz und die Leistungsdichte, sodass die OEMs den Herausforderungen der neuen Emissionsgesetzgebung für Dieselmotoren gerecht werden.
Vorteile für den OEM und in der Maschine
Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
Lastunabhängige Durchflussregelung für präzise Bedienung und verbesserte Produktivität
Load-Sensing-Technologie zur Erhöhung von Wirkungsgrad und Sicherheit, zur Verringerung des Energieverbrauchs und für eine längere Lebensdauer des Systems
Produkteigenschaften
Einstellbar als fortschrittliches elektrisch gesteuertes Proportionalventil oder als Load-Sensing-Wegeventil
Vermeidung des Druckaufbaus am Arbeitsanschluss
Individuelle Einstellung des Druckwerts am Arbeitsanschluss
Leckagefreie Arbeitsmodule
Open- oder Closed-Center-Ausführungen erhältlich
Modularer Aufbau, der mit PVG 100, PVG 120, PVG 16 und PVG 128/256 kombinierbar ist.

Sicherheitsvorschriften souverän einhalten – mit Danfoss
Durch die Kombination Ihres PVG mit PVSK und PVED-CX erhalten Sie eine SIL-2-zertifizierte Lösung.
Produktprogramm
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 23 Aug, 2020 | 10.4 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Französisch | Frankreich | 19 Jan, 2020 | 11.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Japanisch | Japan | 11 Jun, 2020 | 8.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Portugiesisch | Brasilien | 07 Dez, 2017 | 6.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Deutsch | Deutschland | 18 Feb, 2020 | 11.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Technical Information | Englisch | Mehrfach | 06 Mai, 2020 | 11.2 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Englisch | Mehrfach | 28 Okt, 2018 | 1.3 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Chinesisch (CN) | China | 12.1 MB | ||
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 1.3 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.