Optimierte Produktivität
Das Low-Flow-PVG 16 ist für einfache und komplexe Anforderungen geeignet. Bewährte Technik und Komponenten für kundenspezifische Ventilblöcke. Profitieren Sie von den Load-Sensing-Funktionen für das Low-Flow-Segment. PVG 16 optimiert die Produktivität, senkt die Gesamtsystemkosten und erleichtert die Einhaltung von Emissions- und Sicherheitsvorschriften. Zusammen mit dem PVE-Aktuator der Serie 6 ist eine nahtlose Integration in modernste elektrohydraulisch Systeme möglich.
PVE-Aktuator der Serie 6
Mit dem integrierten Mikrocontroller für den geschlossenen Regelkreis bietet der PVE-Aktuator der Serie 6 eine hervorragende Schieberregelung und eine integrierte Fehlerüberwachung für PVG 16. Die hohe Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen gewährleistet eine robuste und zuverlässige Ventilleistung unter allen Bedingungen.
Zentrale Anwendungen
Das PVG 16 eignet sich für ein großes Spektrum an Anwendungen im Markt für mobile Arbeitsmaschinen. Häufig kommen sie in Kommunalfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, kleinen Kränen, Baumaschinen und Straßenbauanwendungen zum Einsatz.
Geringere Gesamtsystemkosten – Maschinenvorteile
Load-Sensing-Technologie zur Erhöhung von Wirkungsgrad und Sicherheit, zur Verringerung des Energieverbrauchs und für eine längere Lebensdauer des Systems
Optimierte Systemarchitektur und einzigartige Maschinenfunktionen dank eines flexiblen Designs und einer modularen Bauweise
Verbesserte Effizienz durch genaue Abstimmung der Leistung auf die Durchflussanforderungen
Geringerer Kühlungs- und Kraftstoffbedarf
Geringe Ausfallzeiten dank hochwertiger Produkte, modularer Bauweise und fortschrittlichem Produkt-Feedback
Optimierte Produktionsprozesse und geringer Lagerbedarf durch die modulare Bauweise sowie kurze Lieferzeiten
Produkteigenschaften
Durchflussmenge bis 65 l/min [17,2 US gal/min]
Arbeitsanschluss-Druck bis zu 400 bar [5800 psi]
Aktuator mit integrierter Schwimmerfunktion für erhöhte Sicherheit
Aktuator mit geschlossenem Regelkreis für eingebaute Fehlerüberwachung
Symmetrische und asymmetrische Schieber
Kompensator und LS-Druckbegrenzung für anspruchsvolle Anwendungsanforderungen
Erhältlich mit On/Off- und proportionalem CAN-Aktuator für eine vereinfachte Maschinenverdrahtung und eine bidirektionale Kommunikation
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Proportionalventilgruppe PVG 16 Technische Informationen | Deutsch | Mehrfach | 20 Mai, 2019 | 5.9 MB | |
Datenblatt | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 354.9 KB | |
Datenblatt | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 426.6 KB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Englisch | Mehrfach | 08 Jul, 2020 | 5.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Portugiesisch | Brasilien | 05 Aug, 2018 | 8.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Französisch | Frankreich | 19 Jan, 2020 | 6.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 20 Jan, 2020 | 7.0 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Englisch | Mehrfach | 28 Okt, 2018 | 1.3 MB | |
Werbematerial | PVG Proportional Valve Brochure | Chinesisch (CN) | China | 12.1 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.