Proportionalventile PVG 128/256

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

Modularität und Effizienz

Den anspruchsvollsten Anwendungen können nur hohe Durchflussraten und hoher Druck genügen.

PVG 128/256 sind dafür ausgelegt, pro Sektion bis zu 500 l/min zu regeln. Der Pumpenförderstrom kann bis zu 1.200 l/min betragen.

Besonders bei großen Anwendungen und schwierigen Aufgaben sind eine grundsolide Regelung und höchste Sicherheit von größter Bedeutung.

Dieses neue Sortiment der (vorkompensierten) Proportionalventile mit Load-Sensing lässt sich problemlos mit PVG 32 und PVG 16 kombinieren, um im Handumdrehen ein Ventil zu konfigurieren, das sich optimal an die benötigte Durchflussmenge der anspruchsvollsten Anwendung anpasst.

Anwendungsmöglichkeiten

Entscheiden Sie sich für unser PVG 128/256, und optimieren Sie die Arbeitsfunktionen bei Kränen, im Bergbau, bei Bohranlagen und in der Schiffstechnik, z. B. bei Winden und Bugstrahlanlagen.

Maschinenvorteile

Lastunabhängige Durchflussregelung für optimale Produktivität und präzise Bedienung

Energieeffiziente Load-Sensing-Technologie für höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer des Systems

CAN-Bus-Steuerung ermöglicht geringere Installationskosten und verbesserte Diagnosefunktionen

Produkteigenschaften

Optimiert für geringeren Druckabfall und hohen Wirkungsgrad

Kompakte sektionale Plattformlösung für einen einfachen Einbau mit PVG 16 und PVG 32

Kompaktes Design, einfache Installation und Wartung 

Einzelne Druckbegrenzungsventile (LS A/B) sorgen für einen energieeffizienten, sicheren und zuverlässigen Betrieb

Mechanische Betätigung standardmäßig an allen Ventilsektionen

Hydraulische Betätigung

Elektrohydraulischer PVE-Aktuator (ratiometrisch, 0-10 V, CAN-Bus) sowie PVHC-Aktuator (Hochstrom-PWM)

Angebot an PVG-Proportionalventilen

Angebot an PVG-Proportionalventilen

Ob Sie nun die größten Lasten bewegen oder eine präzise Steuerung benötigen, welche sich wie eine Verlängerung der eigenen Hand anfühlt, die Familie der PVG-Proportionalventile von Danfoss kann Ihre ganz individuellen Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig die Produktivität der Maschine steigern und mit den kürzeren Produktzyklen von heute Schritt halten.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Englisch Mehrfach 23 Sep, 2018 8.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Französisch Frankreich 19 Jan, 2020 8.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information Chinesisch (CN) China 20 Jan, 2020 8.6 MB .pdf
Datenblatt PVG 128 and PVG 256 Proportional Valves Data Sheet Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 330.9 KB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 128/256 – Technische Informationen Deutsch Deutschland 16 Jan, 2019 8.0 MB .pdf
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Chinesisch (CN) China 12.1 MB .pdf
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Englisch Mehrfach 28 Okt, 2018 1.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • JS1-H
    JS1-H

    Die Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.

  • JS1000
    JS1000

    JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.

  • Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
    Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf

    Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.

  • D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf
    D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf

    Die D1P, die neue Generation servoverstellter Hochdruckpumpen für den offenen Kreislauf. Diese sind besonders robust und zuverlässig, mit hohem Wirkungsgrad, bei einfacher Installation.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag

    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.

  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen

    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten  oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.