Proportionalventile PVG 120

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

Grundsolide Regelung

Den anspruchsvollsten Anwendungen können nur hohe Durchflussraten und hoher Druck genügen. Das PVG 120 ist gebaut, um die Kontrolle zu gewährleisten.

Besonders bei großen Anwendungen und schwierigen Aufgaben sind eine grundsolide Regelung und höchste Sicherheit von größter Bedeutung. Das Load-Sensing-Ventil PVG 120 ist ein kombiniertes direktionales Durchflussregelventil, das speziell für Hochdruckanforderungen mit hohem Durchfluss ausgelegt ist.

Anwendungsmöglichkeiten

Entscheiden Sie sich für unser PVG 120 und optimieren Sie die Arbeitsfunktionen im Bergbau und bei Bohranlagen, forstwirtschaftlichem Zubehör und Schiffstechnikanwendungen wie Winden und Bugstrahlanlagen.

Maschinenvorteile

Lastunabhängige Durchflussregelung für optimale Produktivität und präzise Bedienung

Energieeffiziente Load-Sensing-Technologie für höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer des Systems

Niedrige interne Leckage für optimale Steuerung

Produkteigenschaften

Die Open-Center- und Closed-Center-Ausführungen eignen sich für Systeme mit Pumpen mit festem oder variablem Fördervolumen

Kombination mit PVG 32 möglich

Mit PLUS+1® kompatibler, elektrohydraulischer PVE-Aktuator

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 2.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual Japanisch Japan 2.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 4.9 MB .pdf
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Chinesisch (CN) China 12.1 MB .pdf
Werbematerial PVG Proportional Valve Brochure Englisch Mehrfach 28 Okt, 2018 1.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • JS1-H
    JS1-H
    Die Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
  • JS1000
    JS1000
    JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.
  • Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
    Axialkolbenpumpen der Serie 45 für den offenen Kreislauf
    Die Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf der Serie 45 sind für eine Vielzahl von Baugrößen erhältlich – von 25 cc bis 147 cc mit Dauerdrücken bis zu 310 bar – und eignen sich somit für verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen.
  • D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf
    D1P – Hochdruck-Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf
    Die D1P, die neue Generation servoverstellter Hochdruckpumpen für den offenen Kreislauf. Diese sind besonders robust und zuverlässig, mit hohem Wirkungsgrad, bei einfacher Installation.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen
    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.