PVED Elektrohydraulische Aktuatoren

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Zertifizierte CAN-Bus-Aktuatoren

Stellen Sie eine schnelle, genaue und intelligente Bedienung sicher, indem Sie unsere PVE-Aktuatoren mit Plug-and-Perform-Funktion in allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen einsetzen.

Das Produktangebot umfasst mehr als 50 verschiedene PVE-Aktuatoren – von einfachen Aktuatoren für Ein/Aus bis hin zu SIL 2-zertifizierten CAN-Bus-Aktuatoren. Unsere PVED-CAN-Bus-Aktuatoren sind für J1939/ISOBUS-Protokoll und CANopen-Systeme konzipiert.

Maschinenvorteile

Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit SIL-2-zertifizierten Produkten

Eine eingebaute Kontrolle überwacht die Leistung der PVE und der Ventile

Plug-and-Perform-Funktion

Die einfache Einrichtung und Installation verkürzt die Markteinführungszeit

Vom Bediener wählbare, progressive Förderstromeigenschaften in unserem PVED-CAN-Bus-Aktuator

Fortschrittliche eingebaute Diagnosefunktionen

Produkteigenschaften

PVED-CX ist gemäß IEC 61508 SIL-2-zertifiziert

PVED-CC ist mit PLUS+1® kompatibel, sodass die OEMs die PVED-CC-Parameter im PLUS+1® GUIDE-Servicetool ändern können

CANopen-Protokoll (CiA 3.01 und CiA 4.08)

J1939/ISOBUS-CAN-Steuerung

Fortschrittliche Performance-Einstellungen

Umgebungsrobustheit entspricht analogen PVE

Leistungsaufnahme < 9 W

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 6.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 11 Sep, 2018 8.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • JS1-H
    JS1-H
    Die Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
  • JS1000
    JS1000
    JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.
  • PVE S7 Elektrohydraulische Aktuatoren
    PVE S7 Elektrohydraulische Aktuatoren
    Die Modelle der PVE-Serie S7 sind zu 100 % rückwärtskompatibel mit der PVE-Serie 4. Die neue PVE-Serie 7 verfügt über verschiedene im Betrieb bewährte Funktionen – diese stellen die hohe Zuverlässigkeit sicher, die von einem Produkt von Danfoss Power Solutions erwartet wird.
  • PLUS+1® GUIDE
    PLUS+1® GUIDE
    Die PLUS+1® GUIDE ist Ihr Einstieg in die Danfoss Welt der hochmodernen Steuerungsanwendungen für mobile Arbeitsmaschinen.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen
    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
  • Straßenbau
    Straßenbau
    Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.

Verwandte Lösungen

  • Hubwerksregelung
    Hubwerksregelung
    Bei einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie Hubwerksregelungslösungen, die sich problemlos in Ihr Produktionskonzept integrieren lassen – so werden Ihre Maschinen noch wettbewerbsfähiger und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz.