Zuverlässig und effizient
Beim Betrieb von Maschinen in der Öl- und Gas-Offshore-Industrie und anderen gefährlichen Umgebungen hat Sicherheit oberste Priorität – denn hier stellt schon der kleinste Funke ein Risiko dar. Speziell entwickelte Komponenten sind erforderlich, um ein ausgereiftes elektrohydraulisches System zu entwickeln, das Arbeitsfunktionen im Schwerlastbereich effizient und sicher steuern kann.
Die PVE-EX-Serie elektrohydraulischer Aktuatoren von Danfoss wurde entwickelt, um einen Einsatz der extrem leistungsstarken PVG-Ventile in hochexplosiven Umgebungen zu ermöglichen und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Steuerungsanforderungen zu erfüllen.
Die Schutzvariante PVE ex db verwendet eine feuerfeste Schutzmethode, die beim unterirdischen Einsatz im Bergbau sowie auf dem Öl- und Gas-Markt unerlässlich ist. Dank des gusseisernen Gehäuses schützt die PVE-EX-Technologie die Anschlüsse und Elektronikteile im Inneren, während eine Schutzbeschichtung auf der Außenseite für hervorragenden Korrosionsschutz sorgt.
Mit ihren Funktionen zur Regelung im geschlossenen Regelkreis kompensiert die PVE-EX-Technologie schwankende Durchflusskräfte am Schieber, interne Leckagen und Änderungen der Ölviskosität sowie des Pilotöls. Feedback-Signale ermitteln die Fehlerquellen und die exakte Position des Schiebers, sodass sich Probleme schnell beheben lassen und eine präzise Regelung jederzeit gegeben ist.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Electrohydraulic Actuators PVE-EX Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 26 Nov, 2019 | 4.4 MB | |
Datenblatt | PVE-EX Electrohydraulic Actuators Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 26 Okt, 2020 | 4.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 12.2 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Aug, 2020 | 12.6 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.