PVE Elektrohydraulische Aktuatoren

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

Für die Integration entwickelt

Stellen Sie eine schnelle, genaue und intelligente Bedienung sicher, indem Sie unsere PVE-Aktuatoren mit Plug-and-Perform-Funktion in allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen einsetzen.

Das Produktangebot umfasst mehr als 50 verschiedene Versionen von PVE-Aktuatoren – von einfachen analogen Aktuatoren für Ein/Aus bis hin zu SIL-2-zertifizierten CAN-Bus-Aktuatoren. Unsere PVED CAN-Bus-Aktuatoren wurden für die Integration in J1939/ISOBUS und CANopen-Systeme entwickelt.

Maschinenvorteile

  • Energieeffiziente Lösungen für jede Anwendung mit PVE Hydraulik- und Spannungsregelungsprinzipien
  • Einfache Implementierung in neue und bestehende Systeme mit Multispannungsversorgung und vielfältigen Leistungs-, Steckverbinder- und Steuerungsvarianten
  • Einfache Einhaltung der Straßenverkehrsordnung mit E-Mark-Zertifizierung nach UNECE-Verordnung Nr. 10
  • Erweiterte Diagnose mit integrierter Ereignisüberwachung und integrierter LED zur Anzeige des Funktionsstatus

 

Produkteigenschaften

  • Verschiedenste Leistungsvarianten für jeden Anwendungsfall und jede Funktion
  • Erhöhte Energieeffizienz bei geringem Strom- und Ölverbrauch
  • Erhöhte Unempfindlichkeit gegen Viskosität, Temperatur- und Spannungsschwankungen durch unterschiedliche Ausführungen zur Regelung im geschlossenen Regelkreis
  • Erhöhter Diagnosedeckungsgrad durch Doppel-Demodulator-Schieberpositionsüberwachung
  • Größere Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen mit hervorragendem Korrosionsschutz und einer Umgebungstemperatur von -40 °C bis +90 °C [-40 °F bis +194 °F]
  • Verbesserte EMV-Robustheit mit hochfrequenter (HF) Störfestigkeit von 100 V/m nach EN 61000-6-2 und 150 V/m nach ISO 13766
  • DIN-Stecker mit IP65, AMP-Stecker mit IP66 und Deutsch-Stecker mit IP67
  • Optimierte Regelkompatibilität mit ratiometrischer Spannungsregelung, fester 12-VDC- und 24-VDC-Spannungsregelung, fester 0-10-VDC-Spannungsregelung, PWM-Spannungsregelung und PWM-Stromregelungen
  • Multispannung 11-32 VDC, feste 12-VDC- und 24-VDC-Spannungsversorgungsvarianten

Maschinenvorteile

  • Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit SIL-2-zertifizierten Produkten
  • Eine eingebaute Kontrolle überwacht die Leistung der PVE und der Ventile
  • Plug-and-Perform-Funktion
  • Die einfache Einrichtung und Installation verkürzt die Markteinführungszeit
  • Vom Bediener wählbare, progressive Förderstromeigenschaften in unserem PVED-CAN-Bus-Aktuator
  • Fortschrittliche eingebaute Diagnosefunktionen

 

Produkteigenschaften

  • PVED-CX ist gemäß IEC 61508 SIL-2-zertifiziert
  • PVED-CC ist mit PLUS+1® kompatibel, sodass die OEMs die PVED-CC-Parameter im Servicetool PLUS+1® GUIDE ändern können.
  • CANopen-Protokoll (CiA 3.01 und CiA 4.08)
  • J1939/ISOBUS-CAN-Steuerung
  • Fortschrittliche Performance-Einstellungen
  • Umgebungsrobustheit entspricht analogen PVE
  • Leistungsaufnahme < 9 W
  • Erhöhte Energieeffizienz bei geringem Strom- und Ölverbrauch
  • Erhöhte Unempfindlichkeit gegen Viskosität, Temperatur- und Spannungsschwankungen durch unterschiedliche Ausführungen zur Regelung im geschlossenen Regelkreis
  • Optimierte Regelkompatibilität mit ratiometrischer Spannungsregelung, fester 12-VDC- und 24-VDC-Spannungsregelung, fester 0-10-VDC-Spannungsregelung, PWM-Spannungsregelung, Multispannung 11-32 VDC, festen 12-VDC- und 24-VDC-Spannungsversorgungsvarianten

Produktprogramm

  • PVED Elektrohydraulische Aktuatoren
    PVED Elektrohydraulische Aktuatoren
    Stellen Sie eine schnelle, genaue und intelligente Bedienung sicher, indem Sie unsere PVE-Aktuatoren mit Plug-and-Perform-Funktion in allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen einsetzen.
  • PVE S7 Elektrohydraulische Aktuatoren
    PVE S7 Elektrohydraulische Aktuatoren
    Die neue PVE-Serie 7 verfügt über verschiedene im Betrieb bewährte Funktionen – diese stellen die hohe Zuverlässigkeit sicher, die von einem Produkt von Danfoss Power Solutions erwartet wird.
  • PVE-EX Elektrohydraulische Aktuatoren
    PVE-EX Elektrohydraulische Aktuatoren
    PVE-EX schützt die integrierten Steckverbindungen und Elektronikkomponenten, während eine Beschichtung auf der Außenseite für hervorragenden Korrosionsschutz sorgt.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Electrohydraulic Actuator Analog PVE Series 7 Data Sheet Englisch Mehrfach 16 Mrz, 2018 312.8 KB .pdf
Datenblatt Electrohydraulic Actuators PVE-EX Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 27 Nov, 2019 4.4 MB .pdf
Benutzerhandbuch Proportionalventilgruppe PVG 16 Technische Informationen Deutsch Mehrfach 21 Mai, 2019 6.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Serie 7 Technische Informationen Deutsch Deutschland 12 Jul, 2018 6.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 4 Electrical Actuating Module for PVG 32/100/120 and PHVC Technical Information Portugiesisch Brasilien 3.9 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 4 Electrical Actuating Module for PVG 32/100/120 and PVHC Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 3.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 4 for PVG 32 100 120 PVHC Technical Information Englisch Mehrfach 23 Apr, 2020 5.6 MB .pdf
Broschüre PVE Series 7 Brochure Englisch Vereinigte Staaten 23 Okt, 2020 8.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Französisch Frankreich 12 Jul, 2018 6.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Japanisch Japan 18 Jan, 2018 5.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information Chinesisch (CN) China 03 Mrz, 2018 6.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE Series 7 Technical Information Englisch Mehrfach 09 Jul, 2020 6.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVEA-CI and PVEO-CI Series 6 Electrohydraulic Actuators Technical Information Englisch Mehrfach 17 Jul, 2018 3.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED CC Series 5 ISObus Electrohydraulic Actuator Technical Information Englisch Mehrfach 09 Jul, 2020 2.8 MB .pdf
Datenblatt PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet Englisch Mehrfach 16 Mrz, 2018 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual Englisch Mehrfach 16 Mrz, 2018 6.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual Chinesisch (CN) China 12 Sep, 2018 8.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVED-CC Series 5 CANopen Electrohydraulic Actuator Technical Information Englisch Mehrfach 09 Jul, 2020 2.8 MB .pdf
Datenblatt PVE-EX Electrohydraulic Actuators Data Sheet Englisch Mehrfach 27 Okt, 2020 4.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information Chinesisch (CN) Mehrfach 18 Aug, 2020 12.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information Englisch Mehrfach 16 Mrz, 2018 12.2 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information Portugiesisch Brasilien 06 Aug, 2018 8.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information Chinesisch (CN) China 21 Jan, 2020 7.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information Französisch Frankreich 20 Jan, 2020 7.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information Englisch Mehrfach 09 Jul, 2020 6.1 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • JS1-H
    JS1-H
    Die Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
  • JS1000
    JS1000
    JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.
  • Proportionalventil PVG 16
    Proportionalventile PVG 16
    Das Low-Flow-PVG 16 ist für einfache und komplexe Anforderungen geeignet. Bewährte Technik und Komponenten für kundenspezifische Ventilblöcke.
  • PVBM-Ventilmodule
    PVBM-Ventilmodule
    Kontrollieren Sie den Rückfluss über die Danfoss PVBM-Ventilbaugruppe – die einzige intelligent integrierte Lösung auf dem Markt.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Radladerlösungen
    Radladerlösungen
    Eine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
  • Schwere Maschinen
    Schwere Maschinen
    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.