Zuverlässigkeit und Effizienz
Es gibt unzählige Standardventillösungen auf dem Markt. Mit unseren modularen Ventilen ECO 80 erhalten Sie dagegen alle Vorzüge der bewährten Ventiltechnologie – mit einer Qualität und Leistung, die keine Wünsche offenlässt.
ECO-80-Ventile eignen sich hervorragend für den Einsatz im Off-Highway-Segment, beispielsweise in kommunalen Nutzfahrzeugen, Landmaschinen, kleineren Kränen, Bau- und Straßenbaumaschinen.
Vorteile und Mehrwert
Load-Sensing-Technologie für höchste Effizienz, einen reduzierten Energieverbrauch und eine längere Systemlebensdauer
Kürzere Markteinführungszeiten dank des modularen Designs und der kurzen Vorlaufzeit
Umfangreiches Optionsangebot – von mechanischer bis hin zu elektrohydraulischer (EH) Ansteuerung
Kombination aus mechanischer und elektrohydraulischer (EH) Ansteuerung in ein und demselben Ventilblock
Feinsteuerungsfunktionen für noch bessere Steuerbarkeit und optimale Maschinenperformance
Technische Details
Durchflussmenge bis 80 l/Min. [21 US gal/Min.]
Arbeitsanschluss-Druck bis zu 320 bar [4.570 psi]
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Directional Control Valve ECO 80 LS Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 03 Mai, 2018 | 2.1 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 02 Mrz, 2018 | 6.6 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Englisch | Mehrfach | 16 Sep, 2020 | 5.7 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Englisch | Mehrfach | 18 Aug, 2019 | 6.3 MB | |
Datenblatt | ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 425.0 KB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.