Absperrklappen sind jene Komponenten, welche die Ein-/Aus-Regelung von Fernwärme-, HVAC- oder Wasseranwendungen ermöglichen, bei denen wenig Platz für Komponenten zur Verfügung steht.
Danfoss VFY sind konzentrische Absperrklappen mit austauschbarer EPDM-Dichtung, die zuverlässigen Betrieb und Dichtheit in beide Richtungen gewährleisten. Sie haben eine einteilige, genutete Welle, die eine feste Verbindung mit der Klappenscheibe gewährleisten, sowie einen Ausblasschutz für den sicheren Gebrauch.
Danfoss SBFV sind Hochleistungs-Stahlabsperrklappen, die zusammen mit den Kugelhähnen der Baureihe Danfoss JIP™ die Absperrklappenfamilie von Danfoss, die speziell für Fernwärme- und Fernkühlsysteme entwickelt wurde, vervollständigen.
Danfoss SBFV sind Absperrklappen in dreifachexzentrischer Ausführung mit speziellem Lamellensitz-Aufbau, der zuverlässigen Betrieb und Dichtheit in beide Richtungen auch bei hohen und niedrigen Temperaturen gewährleistet. Sie sind in erster Linie als Absperrklappen konzipiert, können aber auch für einfache Regelungsaufgaben eingesetzt werden.
Die Abdichtung ist nach dem gleichen Prinzip wie die der Kugelhähne der Baureihe JIP™ aufgebaut. Zum Einsatz kommt eine kohlenstoffverstärkte PTFE-Dichtung, da diese im Laufe der Jahre nicht altert und sie in der Rohrleitung festsitzend eingebaut wird, wodurch die äußere Dichtheit über die gesamte Lebensdauer der Klappe gewährleistet ist.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässige Dichtheit und Drehmomentübertragung auf lange Sicht durch Wälzlager
Sicherheits-Sprengring gegen Auswerfen hält die Welle in Position und ermöglicht einfache Wartung
Die Sicherheit wird durch sekundäre Wasserdichtigkeit erhöht