Kugelhähne

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Tools und Apps
  • FAQ
  • Videos

In jedem Fernwärmeversorgungsunternehmen, Blockheizkraftwerk, Verteilungsnetz und in den Übergabestationen wird eine Absperrmöglichkeit zwischen Gebäude und System benötigt.

Mit Absperrventilen mit Auf/Zu-Funktion (Öffnen und Schließen) wird das System unterteilt, damit Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten abschnittsweise durchgeführt werden können, ohne das gesamte System abzuschalten und zu entleeren.

Bei Verwendung spezieller Arten von Kugelhähnen (Anbohrkugelhähne und Bedarfsanschlusskugelhähne) kann das Netzwerk bei laufendem Betrieb erweitert werden.

Danfoss JIP-Kugelhähne haben ein optimales Strömungsdesign aus Führungsrohren und einem Rohreinsatz in der Kugel, wodurch ein reibungsloser Durchfluss durch die Kugel gewährleistet, Kavitation verhindert und ein geringerer Druckabfall erzielt wird.

Die Ergebnisse sind niedrigere Betriebskosten, geringere CO2-Emissionen und Energieeinsparungen.

Die Danfoss Hochleistungskugelhähne sind speziell für Fernheizwerke, Verteilungs- und Übertragungsnetze, Pump- und Übergabestationen konzipiert.

Durch ihr vollverschweißtes Gehäuse erfüllen die Stahlkugelhähne die Anforderungen für Ventile in Warmwasseranlagen und bieten damit ein hohes Maß an Sicherheit. Darüber hinaus sind die Kugelhähne für Fernkühlsysteme geeignet.

Funktionen und Vorteile

Energieeinsparungen bis zu 30 % und niedrige Betriebskosten durch das einzigartige Strömungsdesign der Kugelhähne und somit geringerer Druckabfall und geringerer Stromverbrauch der Pumpe

Erreicht voraussichtlich die gleiche Lebensdauer wie die Rohrleitung selbst, die je nach Bedingungen zwischen 25 und 35 Jahren liegt

Zuverlässige und wartungsfreie Dichtung während der gesamten Lebensdauer

Leicht zu öffnen und zu schließen durch Unabhängigkeit von Axialkräften und eine einzigartige Schalterleichterung.

Lebenslange externe Dichtheit dank einer einzigartigen PTFE/Kohlenstoff-Schaltwellenabdichtung, die Außenleckagen verhindert

Eine ausgeklügelte Druckfederkonstruktion sorgt während der gesamten Lebensdauer des Produkts für optimale interne Dichtheit und Leckraten der Klasse A

Verwandte Produkte

  • Filter
    Schmutzfänger schützen empfindliche Geräte wie Zähler, Pumpen und Regelventile vor der Gefahr durch Fremdkörper im Arbeitsmedium.
  • Absperrklappen – Danfoss
    Absperrklappen
    Absperrklappen sind jene Komponenten, welche die Ein-/Aus-Regelung von Fernwärme-, HVAC- oder Wasseranwendungen ermöglichen, bei denen wenig Platz für Komponenten zur Verfügung steht.

Tools und Apps

FAQ

Danfoss JIP-Kugelhähne sind speziell für Fernwärme- und Kälteanwendungen konzipiert und sollten nicht mit Medien wie Gas und Öl verwendet werden, da die Ventile für die Fluidgruppe 2 (PED 97/23/EG) zugelassen sind.

Danfoss JIP-Kugelhähne sind speziell für Fernwärme- und Kälteanwendungen konzipiert. Für spezielle Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihr Danfoss-Vertriebsbüro vor Ort, um die genauen Anwendungsinformationen zu erfahren.

Kugelhähne sind Absperrventile und müssen sich daher immer in einer vollständig geöffneten oder geschlossenen Position befinden. Wenn der Kugelhahn zur Steuerung des Durchflusses verwendet wird, können Kavitation und mögliche Beschädigungen der Kugeloberfläche (Partikel in Medien) die Lebensdauer des Produkts verringern und zu einer instabilen Systemströmungssteuerung führen.

Danfoss JIP-Kugelhähne haben ein spezielles Innendesign, das einen optimalen Durchfluss des Arbeitsmediums bei minimalem Druckverlust ermöglicht. Bei geringerem Druckverlust kann die Pumpenenergie in einem System entsprechend reduziert werden, was zu einem geringeren Energieverbrauch und CO2-Emissionen führt.

Danfoss JIP-Kugelhähne können in allen Positionen eingebaut werden.

Videos