Die Zonen- und Umschaltventile der Baureihe AMZ 112/113 von Danfoss sind ein benutzerfreundliches, zuverlässiges sowie einfach zu installierendes und in Betrieb zu nehmendes Produkt, das zu jeder Anwendung passt und deren Flexibilität erhöht. Sie sind flexibel, verfügen über kundengerechte Funktionen und lassen sich problemlos installieren und in Betrieb nehmen – ohne hochspezielle Fachkenntnisse.
Mit den Zonen- und Umschaltventilen der Baureihe AMZ 112/113 von Danfoss vermeiden Sie Probleme und verkürzen den Zeitaufwand für Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme, ohne Beeinträchtigungen in Zuverlässigkeit (Metallgetriebe im Stellantrieb) oder Leistung in Kauf zu nehmen. Die Stellantriebe bieten zusätzliche Funktionalität zur Diagnose und Nutzung der Anwendung für beste Regeleigenschaften.
AMZ ist für den Einsatz in HVAC-Anwendungen zur leckagefreien Absperrung von Zonen oder zum Umschalten/Verteilen des Durchflusses von einem Verbraucher/Quelle zu einem anderen, in sogenannter Vorrangsschaltung konzipiert. Sie kommen häufig in HVAC-Anwendungen (Gebläsekonvektoren (Klimatruhen), Klimageräten, Lüftungsanlagen) und in Zentralheizungen, z. B. in Kessel-, Solar-, Wärmepumpen-, Hybridregelungen, Vorrangschaltungen und Trinkwarmwasser-Anwendungen, aber auch in der TWW-Aufbereitung auf der Primärseite zum Einsatz.
AMZ sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und in Betrieb zu nehmen sind, ohne Einbußen bei Zuverlässigkeit oder Leistung.
AMZ sollte verwendet werden bei:
- HVAC-Zonenabsperrung – Gebläsekonvektoren (Klimatruhen), Klimageräten/Lüftungsanlagen,
- Privaten und gewerblichen Zentralheizungsanwendungen,
- Privaten Trinkwarmwasseranwendungen,
- Solaranlagen,
- Vorrangschaltung von Warmwasserversorgung und Heizung (Verteilerfunktion),
- Vorrangschaltung von Kessel- und Festbrennstoffinstallationen (Verteilerfunktion).
Funktionen und Vorteile
Zeitersparnis durch einfache und problemlose Inbetriebnahme und Installation
Hochwertige, zuverlässige und robuste Produkte führen zu längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten
Durch das flexible Konzept benötigen Sie weniger Zeit für die Auswahl
Tools und Apps
Anwendungsleitfaden