Maximale Sicherheit
Durch unsere Prioritätsventile steht die Lenkung an erster Stelle, für maximale Sicherheit auf der Straße und bei der Arbeit.
Ein Danfoss Prioritätsventil wird Ihrem Lenksystem immer Vorrang geben. Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion für Load-Sensing-Hydrauliksysteme, bei denen der Ölfluss zum Lenksystem und zur Arbeitshydraulik durch nur eine Pumpe erfolgt.
Funktionen und Vorteile
Geringer Druckabfall für eine hohe Treibstoffeffizienz, geringe Geräuschentwicklung und einen stabilen Betrieb
Als statische und dynamische Version erhältlich
Der dynamische Ölfluss sorgt für guten Lenkanspruch ohne Verzögerungen beim Anlenken
Optionales Steuerdruckbegrenzungsventil für OLS 160 und OLS 320
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Lenkeinheiten, OLS Prioritätsventile, OSQ Volumenstromverstärker Technische Informationen | Deutsch | Deutschland | 11 Aug, 2017 | 6.3 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 07 Dez, 2017 | 4.5 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Englisch | Mehrfach | 01 Okt, 2019 | 5.9 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.