Maximaler Lenkfluss
Den Durchfluss erhöhen, die Leistung verstärken – unsere Durchflussverstärker bieten Lenkkontrolle auch für die größten Maschinen der Welt.
Eine mehrere hundert Tonnen schwere Maschine ist eine große Herausforderung für die Lenkung. Mit den größten Durchflussverstärkern auf dem Markt können wir Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Ideal für Fahrzeuge, die einen Lenkdurchfluss von bis zu 400 l/min [160 US-Gallonen/Minute] erfordern.
Mit dem eingebauten Prioritätsventil lassen sich unsere OSQ-Durchflussverstärker mit den Lenkeinheiten OSPBX, OSPCX oder OSPLX verwenden.
Funktionen und Vorteile
Beschränkter Lenkdurchfluss durch die Lenkeinheit für optimale Systemeffizienz und Bedienerkomfort
Erhältlich mit Verstärkungsfaktor 4, 5, 8 oder mehr für eine hohe Lenkfähigkeit
Auch bei hohen Durchflussraten geringer Druckabfall
Zielanwendungen
Kipper
Schlepper
Große Traktoren
Radlader
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Lenkeinheiten, OLS Prioritätsventile, OSQ Volumenstromverstärker Technische Informationen | Deutsch | Deutschland | 11 Aug, 2017 | 6.3 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 07 Dez, 2017 | 4.5 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Englisch | Mehrfach | 01 Okt, 2019 | 5.9 MB |
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.