SASA-Lenksensor

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen

Präzision

Verlassen Sie sich auf unsere Sensoren, die die verschiedenen Bedürfnisse des Lenksystems Ihres Fahrzeugs aufgreifen.

Präzision ist nie ein Problem mit unserem SASA-Sensor. Die Ermittlung der absoluten Position und der Geschwindigkeit des Lenkrades ist besonders wichtig für die Einrichtung einer variablen Lenkübersetzung und geschlossener Regelkreise, bei denen die Lenkradposition und der Lenkungswinkel übereinstimmen müssen. Die Lenkeigenschaften des Lenksystems reagieren auf das Ausgangssignal des CAN-Bus-Sensors und sind an die variable Lenkübersetzung angepasst.

Der Sensor funktioniert perfekt mit unserer PVED-CLS-Sicherheits- und Lenkungssteuerungen, den programmierbaren PLUS+1®-Steuergeräten und dem gesamten Danfoss-Produktangebot für elektrohydraulische Lenkkomponenten.

Funktionen und Vorteile

Das kontaktfreie induktive Prinzip ermöglicht eine sehr hohe Auflösung <0,1°

Robustes Design, das elektromagnetischer Strahlung widersteht

CAN-Bus-Ausgangssignal für eine einfache Anbindung an moderne Fahrzeugsteuerungen

Durch die Montage zwischen der Lenkeinheit und der Lenksäule trägt er zur Kompaktheit des gesamten Systems bei

Kompakte Ausführung

Hohe Sicherheit

  • SASAIIC: „Fail Silent“-Konzept
  • SASAIID: Konzept mit zwei Ausgangsmeldungen und PLUS+1®-Konformität

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Bedienungsanleitung PLUS+1® Compliant SASA Function Block User Manual Englisch Mehrfach 15 Mrz, 2018 177.6 KB .pdf
Benutzerhandbuch SASA Sensor Technical Information Englisch Mehrfach 08 Aug, 2018 2.6 MB .pdf
Datenblatt SASA Steering Wheel Sensor Data Sheet Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 439.4 KB .pdf
Installationsanleitung Steering wheel sensor SASA Installation Guide Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 2.7 MB .pdf

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Straßenbau
    Straßenbau
    Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.

Verwandte Produkte

Verwandte Lösungen

  • Allradlenkung
    Allradlenkung
    Die Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
  • Auto-Guide Lenksysteme
    Auto-Guide Lenksysteme
    Um auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
  • Joystick-Lenkung
    Joystick-Lenkung
    Danfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
  • Quick Steering
    Quick Steering
    Die Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
  • Steer-by-Wire
    Steer-by-Wire
    Unsere ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Diese kann anschließend durch kleinere, präzise Lenkmechanismen wie einen Joystick oder ein Mini-Lenkrad ersetzt werden.