Für maximale Kompatibilität
Das Danfoss OSPE-Lenkventil gehört zu unserem marktführenden Angebot an elektrohydraulischen Lenkkomponenten.
Es entspricht allen geltenden Gesetzen und Sicherheitsstandards einschließlich der Maschinenrichtlinie und verbessert nicht nur Ihre Designflexibilität und Produktentwicklung, sondern sorgt dank maximaler Kompatibilität mit bewährten Technologien auch für eine wiederholbare Performance und Präzision.
Für Maschinen in Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Materialtransport ist das OSPE der nächste Schritt in Richtung einer intelligenteren und sichereren Lenkung
Funktionen und Vorteile
OEMs
- Kompaktes Ventil aus einem Guss, verbessert die Integration auch bei engen Platzverhältnissen
- Integrierte Sicherheits- und Lenkungssteuerung mit Schnittstelle zu automatischer Spurführung (GPS), Joystick und elektrischem
Lenkrad - Bewährte Technologien für verkürzte Markteinführungszeiten
- Erfüllt alle aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Integriertes Prioritätsventil
- Elektrische Abschaltung der elektrohydraulischen Lenkung, z. B. automatische Spurführung (GPS)
- Lenkdruck bis zu 210 bar
- Durchflusskapazität bis zu 50 l/min
Bediener
- Überragende Lenkperformance und Sicherheit mit präzisem Handling und Kontrolle unter sämtlichen Bedingungen
- Erhöhte Produktivität durch automatische Spurführung (GPS) und variable Lenkübersetzung (Schnelllenkung)
- Verbesserter Bedienerkomfort mit Joystick und elektrischem Lenkrad

PVE Lenkung und sichere Steuergeräte.
Die PVE-Steuergeräteserie von Danfoss für elektrohydraulische Lenkungslösungen ist das erste intelligente Lenk-Subsystem zur Integration aller Sicherheitsfunktionen im Ventil.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbematerial | OSPE Electrohydraulic Steering Units Rapid Response Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Okt, 2020 | 8.3 MB | |
Werbematerial | OSPE Electrohydraulic Steering Units Rapid Response Brochure | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 3.5 MB | |
Serviceanleitung | OSPE Steering Valve Service Manual | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 7.1 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPE Steering Valve Technical Information | Englisch | Mehrfach | 16 Jul, 2020 | 3.7 MB | |
Benutzerhandbuch | OSPE Steering Valve Technical Information | Japanisch | Japan | 01 Nov, 2020 | 2.7 MB | |
Datenblatt | OSPE with Integrated EH-valve Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 335.9 KB | ||
Datenblatt | OSPE with Integrated EH-valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 700.7 KB | |
Datenblatt | OSPE with PVED-CLS Steering Valve Controller Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 677.2 KB |
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.