Das PLUS+1® Service-Tool

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Software

Serviceanwendungen

Das PLUS+1® Service-Tool ist eine kostenfreie Software für die Programmierung der PLUS+1® Hardware, die Anpassung der Parameter und die Ausführung von Anwendungen zur Maschinen-Diagnostik.

Professionelle Maschinenkonstrukteure können mit der Konstruktionsoberfläche PLUS+1® Service-Tool maßgeschneiderte Serviceanwendungen erstellen. Dieser ist auch bei PLUS+1® GUIDE enthalten.

Laden Sie das kostenlose PLUS+1® Service-Tool noch heute herunter!

Eigenschaften

Herunterladen von Anwendungen auf mit PLUS+1® programmierbare Hardware

Ausführen von Serviceanwendungen für Feinabstimmung und Parameteraktualisierung

Aufzeichnung und Speicherung von Maschinenprotokolldaten zur erweiterten Fehlerbehebung

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt PLUS+1® Service Tool add on license (Professional) Data Sheet Englisch Mehrfach 11 Jun, 2019 974.8 KB .pdf
Bedienungsanleitung PLUS+1® Service Tool User Manual Deutsch Deutschland 20 Dez, 2018 6.4 MB .pdf
Bedienungsanleitung PLUS+1® Service Tool User Manual Englisch Mehrfach 31 Jan, 2020 6.6 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module
    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
  • DP700-Serie
    DP700-Serie
    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Lösungen

  • Abwürgeschutz
    Abwürgeschutz
    Danfoss bietet Lösungen zum Abwürgeschutz, welche die Maschinenleistung automatisch so regulieren können, dass ein Abwürgen des Motors verhindert wird.
  • Allradlenkung
    Allradlenkung
    Die Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
  • Auto-Guide Lenksysteme
    Auto-Guide Lenksysteme
    Um auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
  • Automotive Fahrantriebslösungen
    Automotive Fahrantriebslösungen
    Automotive Fahrantriebe erhöhen unabhängig von der Kompetenz des Fahrers die Steuerbarkeit der Maschine.
  • Best Point Control
    Best Point Control
    Diese einzigartige Lösung passt die Betriebsparameter der wichtigsten Komponenten des Antriebsstrangs – darunter Dieselmotor, hydrostatisches Getriebe, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotoren – kontinuierlich und höchst effizient an die jeweiligen Gegebenheiten an.
  • Bibliothek für Antriebe (PAL)
    Bibliothek für Antriebe (PAL)
    Die Danfoss Bibliothek für Antriebe (PAL) ist eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken für Antriebsanwendungen.

Verwandte Produkte

Software

*
*
*
*

Please read our data privacy policy and terms of use.